- Artikel-Nummer:
- SK 7990.000
- Ausführung
- Ohne Dachblech
- Produktbeschreibung
- Lüftererweiterungssatz mit integriertem Drehzahlregler für Installation in den Lüftermodulen 5503.xxx.
- Nutzen
- Anschlussfertige Komplettlösung
- Energieeffiziente Drehzahlregelung mit vor eingestellter Kennlinie
- Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Lüfter
Schutzgitter
Inkl. Befestigungsmaterial
Installations- und Kurzbedienungsanleitung - Luftleistung (im Betriebspunkt)
- 150 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,32 A
Bei 60 Hz: 0,32 A - Abmessung
- Breite: 119 mm
Höhe: 25 mm
Tiefe: 119 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Drehzahl
- 100 %
- Hinweis
- Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 150 m³/h bei 25 Pa Gegendruck
- Schalldruckpegel (im Betriebspunkt)
- 44 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...55 °C
- Nennleistung
- 7,7 W
- Gewicht/VE
- 0,3 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Lüftererweiterungssatz drehzahlgeregelt, 192 m³/h freiblasend, für Lüftermodule, BHT:119x25x119 mm, RAL 9005
- Dokumentationen
- Zusätzliche Anleitung
SK Lüftererweiterungssatz
Best.-Nr. SK 7990.000
Lüftererweiterungssatz für Lüftermodule
mit integriertem Drehzahlregler zur Installation und Erweiterung von
Lüftermodulen
z.B. Fabrikat Rittal: SK 5503.XXX
inkl. Befestigungsmaterial, Lüftergitter und Montageanleitung
Techn. Daten:
Bemessungsbetriebsspannung: 24 V DC
Nennleistung: 7,7 W
Bemessungsstrom: 0,32 A
Luftleistung im Betriebspunkt:
150 m³/h @ 25 Pa,
Luftleistung freiblasend: 192 m³/h
Schalldruckpegel freiblasend: 46 dB (A)
Betriebstemperaturbereich:
+5°C bis + 55°C
Abmessungen BxHxT: 119x25x119 mm
Schutzart nach IEC 60529: IP 20
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. SK 7990.000
Hersteller: Rittal
Lüftererweiterungssatz für Lüftermodule
mit integriertem Drehzahlregler zur Installation und Erweiterung von
Lüftermodulen
z.B. Fabrikat Rittal: SK 5503.XXX
inkl. Befestigungsmaterial, Lüftergitter und Montageanleitung
Techn. Daten:
Bemessungsbetriebsspannung: 24 V DC
Nennleistung: 7,7 W
Bemessungsstrom: 0,32 A
Luftleistung im Betriebspunkt:
150 m³/h @ 25 Pa,
Luftleistung freiblasend: 192 m³/h
Schalldruckpegel freiblasend: 46 dB (A)
Betriebstemperaturbereich:
+5°C bis + 55°C
Abmessungen BxHxT: 119x25x119 mm
Schutzart nach IEC 60529: IP 20
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. SK 7990.000
Hersteller: Rittal