Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für die Schranksysteme VX, VX IT:
8165245
- Artikel-Nummer:
- TS 8165.235
- Nutzen
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden
- Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 500 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 19,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177386723
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, TS IT, für HT: 1600x500 mm, Stahlblech