- Artikel-Nummer:
- SV 9340.850
- Produktbeschreibung
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM-Adapter mit Zugfederklemmen.
- Material
- Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 °C
Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet - AWG
- AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
- Länge
- 140 mm
- Hinweis
- AWG = American Wire Gauges
- Abmessung
- Länge: 140 mm
- Verpackungseinheit
- 15 Stück
- Gewicht/VE
- 0,045 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,002
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177502703
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeschreibung
- SV Kabelset, AWG 14, L: 140 mm
Kabelset AWG 14
Kabelset AWG 14 ( ca 2,5qmm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von
Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm
Kabelset AWG 14 ( ca 2,5qmm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von
Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm