Sammelschienenhalter PLS

Artikel-Nummer: SV 9341.000

Für PLS Spezial-Sammelschienen 800 A/1600 A, 3- und 4-polig, überbaubar.

Artikel-Nummer:
SV 9341.000
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 3~
Überbaubarkeit
Ja
Anzahl Pole
3-polig
Passend für Sammelschienen
PLS 800
Mit Innenbefestigung
Ja
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
0,364 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177502772
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, PLS 800, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand
Approbationen
ABS
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
PLS 800 Sammelschienenhalter

PLS 800 Sammelschienenhalter, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen: PLS 800 Spezialsammelschiene
Baubreite: 20 mm
Länge: 190 mm
System:
Rittal RiLine60