NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

Artikel-Nummer: SV 9343.020

Artikel-Nummer:
SV 9343.020
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
Klemmraum-Breite: 13 mm
Klemmraum-Höhe: 13 mm
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsstrom max.
160 A
Für NH-Größe
00
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 106 mm
Höhe: 194 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
4 ‐ 95 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Bemessungsbetriebsspannung
400 V - 690 V, 3~
Anzahl Pole
3-polig
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,5 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,2
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177540286
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polig, Rahmenklemme, mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00
bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
mit elektronischer Sicherungsüberwachung ( ESÜ )( 1 )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme, Rundleiter 2,5 bis 95 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 13 x 13 mm
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH