- Artikel-Nummer:
- SV 9640.340
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Anschlussplatte: E-Cu
Druckstück: Edelstahl - Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 45 S/45
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 63 x 20 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 1,467 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,19
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177238688
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussplatte, Klemmraum BH: 63x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)