- Artikel-Nummer:
- SV 9640.380
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Kabeln mit Kabelschuhen.
- Material
- Anschlussbolzen: Stahl, verzinkt
Nutenstein: Kupferlegierung - Lieferumfang
- Anschlussbolzen
Nutensteine
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 45 S/45
- Abmessung
- Gewinde: M16
Gewindelänge: 30 mm - Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,312 kg
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177238718
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussbolzen, M16, L: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)