Multifunktionsgehäuse

Artikel-Nummer: CS 9751.908

Doppelwandiges Gehäuse für Außenaufstellung aus Aluminium mit Widerstandsklasse RC 2.

Artikel-Nummer:
CS 9751.908
Ausführung
MFG 8
Produktbeschreibung
1-türiges, doppelwandiges Gehäuse für Außenaufstellung aus Aluminium mit Widerstandklasse RC 2. Inkl. Kabelrangiersockel. Vorbereitet zur Aufnahme von Kombischienen 19"/ETSI sowie einem Direct Air Cooling System (DAC).
Material
Gehäuse, Dach, Tür(en), Bodenblech: Aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Montageplatte(n): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Halteschiene: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Wetterschutzdach mit Belüftung, vorbereitet zur Montage eines Direct Air Cooling Systems (DAC)
Türarretierung mittels mechanischen Aufsteller (ca. 155°)
Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Kabelrangiersockel, rundum beplankt
Flanschplatten
Bodenblech
Montageplatte
Abmessung
Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.050 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessungen
Gesamthöhe: 1.600 mm
Regendach Höhe: 130 mm
Höhe Sockel: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
841 mm x 948 mm
Anzahl Türen
1
Türöffnungswinkel
ca. 155°
Verschluss
Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System mit Einfach- und Doppelschließzylinder
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: BJ20027
Flanschplatte
Größe: 2
Anzahl: 2
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Hinweis zur Best.-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
92 kg
EAN
4028177980860
Produktbeschreibung
CS Multifunktionsgehäuse MFG 8, 1-türig, doppelwandig, BHT 1000x1600x500 mm
Outdoor MFG 8 Multifunktionsgehäuse

Baureihe Rittal MFG 8
Gehäusesystem doppelwandig zur Außenaufstellung,
bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Kabelrangiersockel.
Gehäuse aus 2 mm Aluminium gekantet und geschweißt.
Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester.
Innenausbau mit Montageplatte.
Optional mit 19“ oder ETSI Ausbau aus Edelstahl.
Eintüriges Gehäuse mit eingeschäumter
PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff,
mit Profilhalbzylinder BJ20027.
Optional mit Doppelschwenkhebel lieferbar.
Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 170° Scharnieren
und Türfeststeller 155°. Boden mit Bodenblech und 2
Flanschplatten. Kabelrangiersockel, aus Aluminium,
mit verschraubten Sockelblenden, 400mm hoch.
Wetterschutzdach, 127 mm hoch mit Kiemen.
Dachblech, vorbereitet zur zur Aufnahme eines
Luft / Luft Wärmetauschers oder eines DAC Systems.
Transportösen auf dem Innendach, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Innenausbau mit Teilmontageplatten, zölligen und metrischen
Profilschienen und Schienensystemen möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
RAL 7035 Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1000 x 1600 x 500 mm
Gesamthöhe 1600 mm, inkl. Kabelrangiersockel und Regendach
Höhe Sockel: 400 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529, WK2 nach EN V 1630
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor MFG8 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Outdoor Lösungen

Das clevere Baukastensystem aus Schaltschrank und Klimatisierungskomponenten bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Outdoor-Lösung.