CMC III - Überwachungssystem
CMC III Automatic Door Opening
Door Control Modul
Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen.
Door Kit für TS IT
Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.
Door Komfortgriff mit Öffnerfunktion
Durch Betätigung des Verschlussmechanismus wird die Tür über das System der automatischen Türöffnung freigegeben.
Door Taster
Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung.
Sichttür VX IT für Automatic Door Opening (ADO)
Sichttüren VX IT, mit Lüftungsklappen für eine automatische Öffnung im Alarmfall