Pålidelige løsninger til hele energibranchen | Rittal

Pålidelige løsninger til en bæredygtig energiforsyning

Rittal understøtter energibranchen med en skræddersyet portefølje, f.eks. til vindenergi og solcelleanlæg. Læs mere her!

Med en stadigt hastigere forløbende energiomstilling stiger omkostningspresset på energisektoren. Samtidig skal forsyningssikkerheden fortsat garanteres gennem intelligent netværksudvidelse. Kravene til standardiserede løsninger, der fleksibelt kan tilpasses efter individuelle krav, bliver stadig vigtigere. Fremtidens energisystem er digitalt og baseret på pålidelige og bæredygtige moduler.

De rigtige værktøjer til din egen energiomstilling

Rittal understøtter energibranchen med en skræddersyet portefølje, f.eks. til vindenergi og solcelleanlæg. 

 

  • Takket være Rittals klimastyringsløsninger med op til 75 procent lavere energiforbrug og maksimal fleksibilitet via multispændingskapacitet
  • Takket være udvikling af standardiserede IIoT-løsninger til opkobling af maskiner og udstyr, som f.eks. intelligente sensorer til overvågning af styretavler
  • Takket være fremtidssikrede smart service-koncepter til forøgelse af anlæggets tilgængelighed og serviceeffektivitet

 

H&W Control GmbH

Fremad ved vandkraft

Til et anlæg på det højeste bjerg i Panama, Volcán Barú, satsede H&W Control på styretavler fra Rittal. Fem felter – tre til energistyring med et RiLine 1600 A skinnesystem og to felter til styring af anlægget – blev leveret til Panama.

TESVOLT

Varmt vand på bjerget

Den elektriske energi til Alpenvereinshütte i sektionen Coburg genereres og oplagres CO₂-neutralt ved hjælp af et solcelleanlæg og et planteoliedrevet kraftvarmeanlæg. Hyttens gæster kan glæde sig over varme brusebade, et tørrerum og endda internet....

Commeo

Ingen angst for strømsvigt

Ved udviklingen af energilagringsenheden er Commeo gået nye veje for at implementere et system, der er egnet til industrielle formål.Når det gælder skabsteknologi satser virksomheden på styretavlesystemet VX25 fra Rittal.

Use Case: Vindmølleoperatør

Væbnet til stiv kuling

Uanset om det er i Canadas skove, fjerntliggende landsbyer i Australien eller i Nordsøen: Vindenergianlæg skal tilbyde pålidelig levering af strøm i mere end tyve år. Derfor skal den indvendige elektronik beskyttes mod kulde, overophedning og støv og...