Verdens første.

Blue e+ køleenhed – den ultimative effektivitet. Worldwide.

Hvad er Blue e+?

Se de to videoer for at lære mere.
Blue e+ funktioner Effektklasse 1.6 kW

Udendørs

Stålplade

Rustfrit stål

Ny!

En revolution inden for energieffektivitet gennem innovativ hybridteknik.

Heat pipe teknik.

Læs mere på næste side.

Fremtidssikker klimateknik.

  • Aktiv kølekreds med hastighedsregulerende elementer for behovsbaseret køling
  • Integreret heat pipe til passiv køling

Energieffektivitet, et overblik.

  • Energieffektivitet Ratio: standard KPI
  • Energieffektivitet efter sæsonratio: afspejler det faktiske forbrug

Download brochure (PDF)

The e+ Principle.

Energieffektivitet gennem hybridteknologi.

Omgivelsestemperaturen er højere end den indre temperatur i indkapslingen

Mindre temperaturforskel imellem omgivelserne og den indre temperatur i indkapslingen

Omgivelsestemperaturen er lavere end den indre temperatur i indkapslingen



Hybridteknologi:
innovativ klimakontrol.
  • Gennemsnitlig energibesparelse på 75%
  • Aktiv kølekreds med hastighedsregulerende elementer for behovsbaseret køling
  • Integreret heat pipe til passiv køling
  • Konstant temperatur inde i indkapslingen
  • Komponentvenlig køling giver længere levetid

Energibesparelser op til 75%

Bevist besparelsespotentiale
med førende teknik.

Effektsammenligning

TopTherm Plus

2005

De første køleenheder med nano-belægning og integreret elektrisk fordamper.

Blue e

2011

De første køleenheder med EC-ventilator og Eco-mode kontrol.

Blue e+

2015

De første køleenheder med integreret heat pipe og hastighedsreguleret kølekredsløb.

Maximeret alsidighed
med flere spændingsniveauer.

En enhed til alle målespændinger og netværk.

Multi-spændingskapacitets video

Egnet til global
anvendelse med:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Mindre kompleksitet sparer
indsats og lagerplads.

  • En standardmodel, reduceret antal af reservedele
  • Lavere lager- og logistikomkostninger

Brugervenlighed gennem
standardmontage.

Nem samling.

  • En version for ekstern, delvis intern og komplet indbygning
  • Standardiserede installationer for flere effektklasser
  • Vedligeholdelsesvenlig udskiftning af filtermåtte

Hurtig samling.

  • Håndtag for enkel transport og positionering
  • Løfteøjer for enkel montage

Temperaturstyring beskytter komponenterne
og forlænger deres levetid.

Garanteret konstant temperatur
indeni indkapslingerne.

IoT Interface

  • Til tilkoblig af Blue e+ køleenheder og Blue e+ chillers til kundens egen overvågning, energiledelse og/eller overordnede systemer
  • Analyse og parametisering
  • Enhedsdata kan leveres i de fleste standardprotokoller
  • Skab dine egne instrumentpaneler og analyser
  • Fæstnes til tophatskinnen eller til selve køleenheden


Start video

Referencer

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


Gå til pressemeddelelser

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


Gå til pressemeddelelser

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


Gå til pressemeddelelser

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


Gå til pressemeddelelser