Blue e+ S-køleenheder

Maksimal energieffektivitet til køling af jeres styretavle

Vi understøtter jer med verdens mest effektive køleenhedsløsning til reduktion af CO2-aftrykket fra maskiner og anlæg. Rittals produktfamilie Blue e+ tilbyder løsninger til ethvert behov og formål.

Hvorfor optimerer Blue e+ S-køleenheder jeres CO2-regnskab på en bæredygtig måde?

  • Fordi Blue e+ med en gennemsnitlig energibesparelse på 75 % er den mest effektive køleenhed i verden.
  • En nyhed er Blue e+ S-køleenheden i effektklasserne 300 W | 500 W | 1000 W. Den kombinerer alle fordele ved den innovative teknologi og reducerer vha. et nyt kølemiddel det globale opvarmningspotentiale med 56 %.
  • Fordi Blue e+-enheder garanterer en længere levetid på de installerede komponenter, global anvendelighed og Industri 4.0-funktionalitet.
  • Læs mere her om Blue e+-teknologien.

Udforsk de innovative løsninger ved Blue e+ S-teknologien

Lad jer inspirere af de nye køleenheder "Blue e+ S" i de små effektklasser 300 – 1000 W: Med et nyt design og udvidede intelligente funktioner.

Rittal hjælper jer til at handle mere bæredygtigt.

Bæredygtig handling er uundgåelig – Blue e+ S-køleenheder skåner både miljøet og budgettet.

  • Høj energieffektivitet: Hybridteknologi garanterer en gennemsnitlig energibesparelse på 75 %
  • Mere bæredygtig ressourceanvendelse: Hastighedsregulerede komponenter sikrer optimal, behovsstyret køling og dermed længere levetid på komponenterne i styretavlen
  • Mere miljøvenlig: 56 % lavere GWP-værdi takket være anvendelse af kølemidlet R-513A

Rittal hjælper jer med at blive hurtigere

Tid er en virksomhedskritisk variabel – Blue e+ S-køleenheder sikrer tidsbesparelser i forbindelse med engineering, planlægning, bestilling og håndtering.

Mere fleksibel på alle niveauer:

  • Mere fleksibel ved engineering, eftersom alle data er tilgængelige i Eplan Data Portal
  • Mere fleksibel ved planlægning og bestilling, takket være konfiguration af styretavle og køling i RiPanel
  • Mere fleksibel ved håndtering, da det ikke længere er nødvendigt at udpakke produktet for at se serienummeret, som er trykt uden på emballagen.
  • Mere fleksibel ved beregning af den nødvendige klimaregulering med softwaren Therm
  • Mere fleksibel anvendelse takket være globalt dækkende multispændingskapacitet og landespecifikke godkendelser (cUL Listed, cULus FFTA, CE & EAC)

Rittal hjælper jer med at udforme driftssikre processer

I den samlede værdiskabelse er sikkerhed en nøglefaktor – Blue e+ S-køleenheder er maksimalt pålidelige, kræver mindre vedligeholdelse og er hurtigt klar til brug.

  • Mere sikkerhed: Kondensatfordampning integreret som standard i køleenheder allerede fra 300 W.
  • Mere driftssikkerhed: Undgå maskinstilstand ved direkte registrering af udstyrets tilstand vha. en LED-lysleder, også på afstand (gul = ukritisk fejl; rød = alvorlig fejl).
  • Mere beskyttelse mod udefra kommende påvirkninger: Skumpakning garanterer en høj kapslingsklasse på IP 55
  • Mere planlægningssikkerhed: Sikker tilgængelighed og korte leveringstider for produkter og reservedele verden over (standardprodukter fra lager)
  • Mere pålidelighed: Sikker anvendelse ved temperaturinterval fra -20 °C til +60 °C

Rittal hjælper jer med at gøre arbejdet lettere.

I kan koncentrere jer om det væsentlige – Blue e+ S-køleenheder forenkler planlægning, drift og montage.

  • Enkel betjening: Intuitiv betjening via intelligente grænseflader (NFC til app, USB-forbindelse for softwareopdateringer og tjenester, display)
  • Enkel vedligeholdelse: Mindre vedligeholdelsesarbejde takket være let tilgængelighed under vedligeholdelse og service samt enkel komponentudskiftning
  • Enkel planlægning: Mindre planlægningsarbejde takket være ensartede, rektangulære montageudskæringer til alle montagetyper (påbygning eller fuld indbygning)
  • Enkel dimensionering: Optimal parameterisering og udvælgelse takket være nyttige værktøjer som applikationen Therm, scannings- & service-appen samt Quick Finder
  • Enkel montering: Optimeret håndtering og tidsbesparelse under montage takket være montagehjælpemidler

Rittal hjælper jer med at skabe merværdi gennem digitale løsninger

Ved overordnet digital tænkning skabes der mere værdi – Blue e+ S-køleenheder sørger for endnu mere smidige processer via intelligente apps & tjenester.

Scannings- & service-app

Via NFC kan I oprette forbindelse mellem jeres smartphones og køleenheder for at overføre enhedsdata og parametre, eller I kan scanne QR-koden for at få et overblik over alle relevante produktinformationer:

  • Hurtigere parameterisering og idriftsætning af jeres køleenheder
  • Tidsbesparelser takket være Fast-Copy (kopiering af indstillinger 1:1 til andre køleenheder)
  • Oprettelse og afsendelse af servicemeddelelser
  • Oprettelse og afsendelse af overvågningslister for tilbehørs- og reservedele
  • Bedre overblik over samtlige produktinformationer
  • Administration af scannede produkter

Få mere at vide i de nyttige how-to-videoer:

Rittal hjælper jer med at gøre arbejdet lettere.

Koncentrér dig om det væsentlige - du kan når som helst indlæse alle data med Rittals scannings- & service-app og optimere leveringsprocesserne efter jeres behov.

Jeres fordele:

  • Forenklet afvikling af forsendelser takket være serienummeret på emballagen
  • Produktionsdato printet i MMYYDD-format
  • Du sparer tid, da ind- og udpakning ikke længere er nødvendigt
  • Direkte adgang til alle produktdata via Rittals scannings- & service-app
  • Hurtig og komplet tilgængelighed til alle data
  • Hurtig afvikling og optimal datatilgængelighed

Rittal hjælper jer med at skabe merværdi gennem digitale løsninger.

Ved overordnet digital tænkning skabes der mere værdi – Blue e+ S-køleenheder sørger for endnu mere smidige processer via intelligente apps & tjenester.

Jeres fordele:

  • Hurtig kontakt via Rittals scannings- & service-app
  • Direkte adgang til fejlmeddelelser
  • Enkel og målrettet fejlretning sikres ved hjælp af Rittal Service
  • Forlængelse af garanti
  • Køleenhedernes levetid og pålidelighed er sikret

Rittal hjælper jer med at udforme driftssikre processer.

I den samlede værdiskabelse er sikkerhed en nøglefaktor – Blue e+ S-køleenheder er maksimalt pålidelige, kræver mindre vedligeholdelse og er hurtigt klar til brug.

Jeres fordele:

  • Enkel, brugervenlig betjening
  • Overførsel af enhedsindstillingerne til andre køleenheder med funktionen Fast-Copy
  • Tidsbesparelser ved overførsel af indstillinger til flere enheder

Rittal hjælper jer med at blive hurtigere.

Tid er en virksomhedskritisk variabel – Blue e+ S-køleenheder sikrer tidsbesparelser i forbindelse med engineering, planlægning, bestilling og håndtering.

Jeres fordele:

  • Hurtig og enkel montage uden vejledning
  • Reduktion af montagetiden takket være opskummet pakning
  • Sikker enkeltmandsmontage takket være fikseringshjælp

Rittal hjælper jer til at handle mere bæredygtigt.

Bæredygtig adfærd er uundgåelig.

Jeres fordele:

  • Hurtig fejlretning i forbindelse med vedligeholdelse
  • Direkte dokumentation af vedligeholdelse
  • Enkel filtermåtteudskiftning
  • Tidsbesparelse
  • Undgå driftsafbrydelser

Oplev Blue e+ S live og bliv overbevist

Besøg os på en af messerne og få mere at vide om verdens mest effektive klimaenhed!

Dato Messe Sted
06. – 09.09.22 SMM Hamburg, D
27. – 30.09.22 Wind Energy Hamburg, D
27. – 30.09.22 World of Technology & Science Utrecht, NL
28. – 29.09.22 All About Automation Chemnitz, D
18. – 20.10.22 Scanautomatic Göteborg, S
08. – 10.11.22 SPS Nürnberg, D
08. – 11.11.22 Key Energy Rimini, I

Vi er til for jer.

Har I spørgsmål? Så skriv til os. Vi står klar til at besvare alle jeres spørgsmål om Blue e+S- og Blue e+-køleteknologi.