Køleenheder
Vertikalmonterede køleenheder
Montering på eller i låger og vægge med standardiserede monteringsudskæringer. Integreret elektrisk kondensfordampning (fra 0,3 kW), nanobelagt kondensator til enklere rengøring og ensartet køleeffekt og -effektivitet. Køleeffekt 0,3 kW – 5,8 kW. Fra 0,3 kW også med energieffektiv Blue e+ teknologi. Kapslingsklasser: IP 54/IP 55/IP 56, UL Type 3R/4, 12 og NEMA 4X. Vægmonterede køleenheder fås også i udgaver til kemisk industri eller til udendørs montering.