Udendørs løsninger til energilagringssystemer

Intelligente og bæredygtige energilagringssystemer

Stabil forsyning - overalt og hele tiden

Udendørs skabe som energilagringssystemer

Med den konstant voksende andel af vedvarende energi i energiforsyningen, samtidig med at antallet af forbrugere vokser eksplosivt, bliver energilagringssystemer vigtigere og vigtigere.

Med Rittals udendørsskabe er dine batterisystemer optimalt beskyttet. Individuelt konfigurerbare udendørsløsninger fås som standard, og de kan leveres inden for 24 timer.

Det betyder sikkerhed for dine applikationer, for eksempel i forbindelse med

  • Optimering af energiforbrug
  • Reduktion af belastningsspidser
  • Styring af ladestandere

Energilagringsenheder skal beskyttes optimalt mod vejrpåvirkninger og hærværk – kun på denne måde kan man sikre en problemfri drift. Rittal har den rigtige systemløsning til enhver lagringsapplikation. Sammen med sine partnere og kunder designer Rittal centrale infrastrukturelementer med de nødvendige, systemtestede komponenter.

Opstillingsmiljø 1 til 3

Fra Indoor Advanced Protection til Outdoor Advanced

Energilagringsenheder kan være opstillet på vidt forskellige lokaliteter. I parkeringshuset står de beskyttet i opstillingsmiljø 1. I solcelleanlæg er lagringsenhederne mindre beskyttet i opstillingsmiljøerne Outdoor Light eller Outdoor Advanced. Rittal imødekommer dine krav med løsninger af vidt forskellige materialer, med forskellig korrosionsbeskyttelse og modstandsklasser – sikkert opstillet på ethvert område.

Typiske løsninger til energilagringssystemer

Udendørs skabe

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Skabssystemer

Rækkesystem VX25, stålplade

Perfektion sat i system. Det nye skabsrækkesystem VX25 i stål tilbyder maksimal datakvalitet og ensartet teknisk udvikling, en lav kompleksitetsgrad samt tidsbesparende og sikker montage. Det store skabssystem VX25 genbruger det bedste fra...

Indkapsling

Udendørs skabe

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....

Udendørs klimateknik

Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og...