Skabssystemer

Rækkesystem VX25, stålplade

Perfektion sat i system. Det nye skabsrækkesystem VX25 i stål tilbyder maksimal datakvalitet og ensartet teknisk udvikling, en lav kompleksitetsgrad samt tidsbesparende og sikker montage. Det store skabssystem VX25 genbruger det bedste fra TS 8 og sætter samtidig nye standarder med mange nye og optimerede funktioner, som sikrer optimal effektivitet.

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkemonteret gulvskab VX25 Gulvskab

Standarden inden for elskabskonstruktion: Skabsramme med en eller to frontlåger, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.

Rækkesystem VX25, stålplade

Golvskap VX25 sideskap

Rittals modulbaserede skabsplatform VX25 fås også i en markedstilpasset udgave med ekstra brede montageplader, som skydes ind fra siden. Giver maksimal udnyttelse af installationsarealet i skabet.

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkemonteret gulvskab VX25 Basisskab med glaslåge

Standardskab VX med glaslåge til industriel anvendelse: Skabsramme med glaslåge på fronten, baglåge, tagplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkemonteret gulvskab VX25 El-skab

Ideel til 19" komponenter og 19" indstikselementer: Med 19" adapterprofiler foran, frontramme, bagplade, topplade og delte bundplader

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkemonteret gulvskab VX25 IP 66/NEMA 4

Højeste beskyttelsesklassificering og anvendelig i hele verden, da det er testet i henhold til de strengeste europæiske og amerikanske standarder: Skabsramme med frontlåge, bagplade, montageplade, topplade og bund.

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkemonteret gulvskab VX25 Fordelingstavler

Udbygningssystem til VX, som gør det til et fordelingskab, klar til ISV-udbygningsmoduler.

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkemonteret gulvskab VX25 Modulskab

Udbygningssystem til VX skabe med modullåger og indvendig opdeling i modulopbygning.

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkemonteret gulvskab VX25 Sikringlistskab

Rækkesystemer til fordeling af elektrisk energi med sikringslister (fabrikat ABB eller Jean Müller).

Rækkesystem VX25, stålplade

Rækkemonteret gulvskab VX25 EMC

De store skabe i VX25-serien er allerede i standardversionen udstyret med en god afskærmning i et bredt frekvensområde. Ved større EMC-krav kan Rittal tilbyde VX25-skabet i en udførelse med høj HF-dæmpning.

Rækkesystem VX25, stålplade

Tilbehør til VX25

Alt hvad du behøver til montering af kontrolskabe: Stort udvalg af tilbehør til alle applikationer. Fleksibilitet, nem installation og tilgængelig fra lager.