Működőképes fenntarthatóság

CO₂-kibocsájtás csökkentése Blue e+ módra

A világ leghatékonyabb klímamegoldásaival és Okos szerviz koncepciókkal támogatjuk Önt a gépek és rendszerek CO₂-lábnyomának csökkentésében. Egy Blue e+ hűtőegység évente átlagosan 1 t CO₂-t takarít meg. Ez a CO₂-mennyiség megfelel annak, amennyit egy bükkfa 80 év alatt képes felvenni. A Rittal Blue e+ termékcsalád minden igényre és minden alkalmazásra megoldást kínál.

Mi lenne, ha...? Fedezze fel, milyen lehetőségei vannak a nagyobb hatékonyság és fenntarthatóság eléréséhez.

A megkülönböztető technológia

Fenntarthatóság minden szinten

A világszerte egyedülálló hibrid technológia átlagosan 75%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos rendszerekhez képest. Ez biztosítja a CO2-lábnyom jelentős csökkentését, és jelentősen hozzájárul a klímasemlegességi célok eléréséhez. A beépített alkatrészek hosszabb élettartama, a világméretű használhatóság és a digitális szervizajánlatok szintén biztosítják a fenntarthatóságot minden szinten.  

A Blue e+ maximális hatékonyságot biztosít

A hatékonyság definíciója? A kevesebb több. Vagy: A Blue e+ hűtőberendezések minimalizálják a költségeket és a környezet jobb védelmét teszik lehetővé.

Forradalmi energiahatékonyság az innovatív hibrid technológia révén:

  • Két párhuzamos hűtőkör, amelyek a hőmérséklet-különbségtől függően külön-külön vagy együtt működnek.
  • Passzív klimatizálás: Hőcsöves hűtőkör (elvezeti a hőt a szekrényből, amint a környezeti hőmérséklet a beállított érték alá csökken)
  • Aktív klimatizálás: Kompresszoros hűtőkör, fordulatszám-szabályozott komponensekkel az igény szerinti hűtéshez

Az inverteres szabályozás állandó hőmérsékletet biztosít a kapcsolószekrényben, és ezáltal hosszabb élettartamot a komponensek számára.

Ez egy bizonyítottan, átlagosan 75%-os energiamegtakarítást eredményező technológia.

Egy minden alkalmazáshoz

Ami nem passzol, azt beszabjuk? A Rittalnál ilyen nincs. Blue e+ megoldásaink mindig pontosan az igényeknek megfelelően vannak kialakítva: minden alkalmazáshoz, minden helyszínhez és minden teljesítménytartományhoz egyedileg.

p>Maximális rugalmasság, hiszen egyedülálló módon több feszültségen használható

0,3 kW & 0,5 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1,3 kW  2,6 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3,8 kW 5,8 kW 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Világszerte használható az országspecifikus jóváhagyásoknak és adatoknak köszönhetően
  • Rugalmas használat széles hőmérsékleti tartományban -20 °C és +60 °C között (kültéri hűtőberendezések esetében -30 °C és +60 °C között)

Több fenntarthatóság biztonsággal

A létesítmények üzemeltetésénél a biztonság kulcsfontosságú tényező – a Blue e+ hűtőegységek maximálisan megbízhatóak, kevesebb karbantartást igényelnek és gyorsan üzemkészek.

  • Nagyobb védelem a kültéri hűtőegységek nagyfokú, IP 55 vagy IP 56 védettségének köszönhetően
  • Nagyobb biztonság az alapfelszerelésként beépített kondenzvíz-elpárologtatónak köszönhetően már 0,3 kW-tól
  • Gyorsabb átfutás a rövid szállítási idők és a termékek és pótalkatrészek biztonságos elérhetősége révén világszerte (standard termékek raktárról)
  • Nagyobb szervizhatékonyság és jobb szervizfolyamatok a preventatív karbantartás révén

A Blue e+-t úgy terveztük, hogy a lehető legkönnyebbé tegye az Ön munkáját

Koncentráljon a lényegre – Könnyed tervezés, üzemeltetés és telepítés

  • Gyorsabb tervezés és paraméterezés hasznos segédeszközökkel (Therm szoftver, Scan & Service applikáció, gyorskereső) 
  • Kevesebb tervezési ráfordítást igényel az egységes, téglalap alakú beépítési kivágásoknak köszönhetően, minden beépítési típusnál (ráépítés, részleges beépítés (1,6 kW-tól) és teljes beépítés)
  • Kevesebb karbantartási ráfordítás szükséges a könnyű hozzáférhetőségnek köszönhetően karbantartás és szervizelés esetén, valamint az alkatrészek egyszerű cseréje révén

Klímamegoldásaink - minden iparágban otthon vannak

Fedezze fel az Ön iparága számára optimális megoldásokat. Az egyedi kihívások különböző iparágspecifikus követelményeket eredményeznek. Különböző hűtőberendezések széles választékával minden iparág számára megfelelő megoldást kínálunk.

További információk

ÚJ: Fenntarthatóság és energiahatékonyság - mostantól a kimeneti 750 W kategóriában is

Az energiatakarékos Blue e+ S sorozat ismét bővült. A 750 W-os hűtőegység kiegészíti a portfóliót, és a termékcsalád jól ismert előnyeivel nyűgöz le: az elegáns dizájn, az intelligens funkciók és a gyors folyamatok segítenek elérni a klímasemlegességre vonatkozó célt, és a költségeket is csökkentik.

Tudjon meg többet

Termékgaléria

Simply retrofit now!

With the air diverter for Rittal cooling units, you achieve a targeted routing of cold air to avoid the formation of heat nests.

Find out more

A kis teljesítményű hűtőberendezések a bevált Blue e+ technológiával a legmagasabb energiahatékonyságot kínálják világszerte. Ez a gépek és berendezések CO2-lábnyomának jelentős csökkenéséhez vezet. Az új hűtőközeg 56%-kal alacsonyabb globális felmelegedési potenciál értéket is biztosít. A Blue e+ S új dizájnnal és számos intelligens funkcióval rendelkezik. Használja átállási útmutatónkat is!

További információk

Világszerte egyedülálló CO2 mérleg az innovatív hibrid technológia révén. Átlagosan 75 %-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol használható. Intuitív kezelés érintős kijelzővel. Azonos szerelési kivágás (ráépítéshez, részleges beépítéshez vagy teljes beépítéshez) négy teljesítményosztályhoz (1,6 kW – 5,8 kW).

További információk

Energiahatékony és CO2-takarékos fali klímák. Blue e+ vegyi anyagoknak ellenálló kivitel 1,6 kW és 5,8 kW közötti teljesítményosztályokban. Az alkatrészek speciális festékbevonata révén optimális védelmet nyújtanak a szennyezett környezetben - különösen olyan alkalmazásokban, ahol a levegőben aeroszol formájában kénsav lehet jelen.

További információk

Energiahatékony és fenntartható Blue e+ Outdoor fali klímák 1,5 kW és 5 kW közötti teljesítménykategóriában. A nagyfokú, IP 56 / UL Type 12/3R/4 védettségnek és a -30  °C és +60  °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően optimális védelmet nyújtanak az igényes környezetek számára. A hűtőberendezés háromféleképp szerelhető (külső rögzítés, részleges és teljes beépítés) szerelhető, például Toptec projektmegoldásokban.

További információk

Fenntartható, rugalmas és kompakt: A Blue e+ folyadékhűtők a hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő-/víz hőcserélőket. Akár 70%-os energiamegtakarítás érhető el a fordulatszám-szabályozott komponensek és az inverteres technológia révén. Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelekezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználható. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé.

További információk

Fenntarthatóság, amely digitálisan működik a legjobban

Digitális előnyök a jobb CO2 lábnyomért

A holisztikus digitális gondolkodás több értéket teremt - a Blue e+ hűtőegységek az intelligens alkalmazások és szolgáltatások révén még gördülékenyebb folyamatokat biztosítanak.

NFC-n keresztül kapcsolatot hozhat létre az okostelefon és a hűtőberendezés között az eszközadatok és a paraméterek továbbításához, vagy szkennelje be a QR-kódot az összes releváns termékinformáció azonnali áttekintéséhez:

  • A hűtőberendezések gyorsabb paraméterezése és üzembe helyezése
  • Hatékonyabb munkavégzés a Fast-Copy segítségével (a beállítások másolása 1:1-ben további hűtőberendezésekre)
  • Szervizüzenet létrehozása és küldése
  • Emlékeztető listák létrehozása és küldése tartozékokból és pótalkatrészekből
  • Nagyobb rálátás az összes termékinformációra 
  • Szkennelt termékek kezelése

Az IoT interfész központi eleme a Rittal hűtési megoldások vagy érzékelők intelligens hálózatának a fizikai környezeti feltételek figyelemmel kísérésére. Az interfészek és protokollok széles skálájával ellátva, az adatok összevonására és továbbítására szolgál a fölrendelt informatikai rendszerek vagy a gép állapotainak helyi felügyeletére szolgáló berendezések számára.

  • Hatékonyabb a hűtőberendezések, folyadékhűtők és érzékelők Ipar 4.0 alkalmazásokba történő integrálása révén
  • Gyorsabb az érzékelőtől a felhőig tartó átfogó kommunikációnak köszönhetően
  • Biztonságosabb a fölérendelt felügyeleti vagy energiamenedzsment rendszerekbe történő beágyazás révén

További információk

Referenciák és díjak

Állunk rendelkezésére.

Kérdése van? Írjon nekünk. Szívesen szolgálunk információkkal a fenntartható Blue e+ hűtési technológia témájával kapcsolatos bármilyen kérdése esetén.