RiPanel

機能の概要

  • エンクロージャーシステムを簡単に選択
  • 検証チェック、3Dモデルでの視覚的な表示や位置決めにより、適切なアクセサリの選択が可能
  • ご要望のカットアウトのCADインポートを含む機械加工オプションの追加
  • 技術データを自動生成し、問い合わせや注文を直接送信

メリット

  • 簡単な設定と注文で時間を節約
  • アクセサリーや加工オプション選択時のエラー発生なし
  • 製品リストと価格表示を瞬時に確認し、プランニングもより簡単に
  • EplanおよびRittalソフトウェアとの統合インターフェイスでプロセスを加速

その他の選定支援とソフトウェアツール

素早く簡単に製品をみつけたい。そんな時は当社のソフトウェアツールが便利です。

ヒューマン / マシン インターフェース

リタールのサポートアームシステムは、お客様のモニタリングやオペレーションの要件を完璧に満たします。

選定開始

最も一般的なパネルサプライヤーの製品に適合し、数回クリックするだけで個々の要件に応じたコマンドパネルを簡単に組み立てることができます。

コンフォートパネル: 選定開始
オプチパネル: 選定開始

分電・配電

設計検証を含む、Ri4Power 低電圧スイッチギアのシンプルでIEC 61439-2に準拠した エンジニアリング。

エンジニアリングをはじめる

コンパクトな基盤技術を採用した、感電防止対策が施されている構造。小型の制御装置や駆動装置に最適。

選定開始

このセレクターは、60mm RiLine バスバーシステムに取り付けるためのスイッチギアに適したRiLine CBアダプターの素早い選定を可能にします。

選定開始

このセレクターは、60mm RiLine バスバーシステムに取り付けるためのスイッチギアに適した RiLine OMアダプターの素早い選定を可能にします。

選定開始

温度管理

エンクロージャーの温度管理計算プログラム

リタールRiThermは、温度管理に必要な複雑な計算を一手に引き受け、適切な製品を提案します。計算後に、すべての情報が載っているドキュメントが提供されます。これにより、最適な空調システムを設計する際に最大限の信頼性を確保することができます。RiThermは、エンクロージャー クーリングユニット用の IEC/TR3 60890 AMD 1 およびDIN 3168 の要求事項に基づいています。DIN EN 61439 に準拠した過温度の計算は、ワンクリックで実行できます。

リタールRiTherm オンライン版

RiThermのオフライン版をダウンロード

RiTherm アプリをダウンロード

RiThermの使用方法資料ダウンロード

最も費用対効果の高いマシンおよびプロセスの冷却に適したチラーをすばやく簡単に選び出します。

選定開始

チラー アプリのダウンロード

フロンガス規制を遵守するためのチェックシステム

認定されたスペシャリストとして、リタールは法定ガイドラインの遵守を支援します。既存の設備がフロンガス規制の影響を受けるかどうか、またどのように影響を受けるかを知るには、当社のフロンガス計算機をご利用ください。リタール フロンガス計算機は、GWP 値 (GWP = 地球温暖化係数) と使用中の冷媒の充填量に基づいて、対応する CO₂ 換算値を算出します。 この CO₂ 換算値は、フロンガス規制を遵守するために、事業者としてどのような対策を取らなければならないかを決定します。

算出開始

フロンガス規制についてもっと詳しく

RiDiag は、冷却装置の診断・分析ソフトウェアパッケージです。適切な動作を保証し、メンテナンス作業やシステムメッセージによる診断を簡単に行えるように設計されています。

Read more

IT 温度管理

このカルキュレーターは、IT インフラストラクチャー用のラック冷却や列単位冷却に使用される水冷方式の液体冷却パッケージ (LCP) の簡単な選定を可能にします。給水温度、水量、サーバー給気温度、サーバー排気温度などの各種物理パラメータを指定することで、LCPの冷却能力を算出します

算出開始

認定されたスペシャリストとして、リタールは法定ガイドラインの遵守を支援します。既存の設備がフロンガス規制の影響を受けるかどうか、またどのように影響を受けるかを知るには、当社のフロンガス計算機をご利用ください。リタール フロンガス計算機は、GWP 値 (GWP = 地球温暖化係数) と使用中の冷媒の充填量に基づいて、CO2換算値を算出します。 この CO2換算値は、フロンガス規制を遵守するために、事業者としてどのような対策を取らなければならないかを決定します。

算出開始

フロンガス規制に関する詳細