A1 : 塗装の工程は以下のようになります。
1.外周 : 電着下塗り+粉体塗装レザートーン。
2.フレーム : 電着下塗り。
3.ドア・パネル内面 : 下塗りまたはレザートーン。
標準的な塗装仕様はこちら
A2 : タンクに水で溶かした塗料を満たし、これに被塗物(塗装されるもの)を入れ、タンクとの間に直流電圧をかけ、塗料中の樹脂・顔料を被塗物表面に析出させ塗膜を形成するものです。
ほぼ均一な塗膜が得られ、狭い隙間や入り組んだ部分も塗装できるなどの長所があります。
A3 : 有機溶剤や水を使用せず粉末状態(固形分100%)で塗布し、熱により溶融・硬化する塗装方法です。
無溶剤であるため、有機溶剤の毒性や光化学公害の恐れ等VOC問題を軽減した環境に優しい塗装方法です。
A4 :
ワイヤーの吊角度により異なります。
4本吊で、以下の通りです。
※上図中赤丸部分を45°以下の角度での吊り上げはしないで下さい。吊りボルトに過大な力がかかり変形する恐れがあります。
45°4800N
60°6400N
90°13600N
A5 : マウンティングプレートの固定位置で異なります。
静荷重で以下の通りです。
・中間設置 : 5000N
・最背面(フレーム上)設置: 6000N
A6 : 「電磁インターロックの動作原理および配線」 をご覧ください。
A7 : はい。できます。ご要望の仕様をお知らせください。
A1 : L35L35は筐体内温度35℃周囲温度35℃条件での冷却能力値です。
L35L50は筐体内温度35℃周囲温度50℃条件での冷却能力値です。
その他の温度条件の際の冷却能力値は、冷却能力線図から読み取るか、 熱計算ソフト Therm にてご確認いただけます。
A2 : 3302を除く全製品について以下保護回路を有します。
・コンプレッサー温度(バイメタルによる)、過電流監視
・冷媒圧力監視(高圧監視)
A3 : カタログの“適用ヒューズ”、“変圧器保護スイッチ”、または“モーター保護スイッチ”の項目に記載がございます。各品番についての値をご確認下さい。
A4 : 以下無電圧接点を提供します。
Blue e
・ベーシック : 1点出力(温度超過のみ)、a接/b接選択可能です。
・コンフォート: 2点出力(警報内容は設定により変更可能)、b接
(電源OFF時も異常時同様にオープン)
Blue e+
2点出力(警報内容は設定により変更可能)、a接/b接の変更はタッチパネル操作にて可能 (2点を a接と b接に個別に振り分けることはできません)
A5 : 取扱説明書の回路図内 接点状態の表記は「クーラーの電源が入っていない状態」を表しております。
A6 : クーラー充填の冷媒ガスについてのMSDSがございます。
弊社ホームページから入手可能です。
A7 : 屋外用 盤用クーラー『Blue e UL Type 3R/4』 があります。
A8: 同梱しておりません。
アクセサリーとなりますのでカタログにて適応フィルターを選定いただき、追加にて御注文お願いします。
A9 : 約7%低下します。
A10 : エンクロージャードアを開けた状態で冷却運転すると、比較的湿度の高い空気がエンクロージャー内に連続して入り込む為、相当量の凝縮水の発生が避けられません。
凝縮水の発生を防ぐために、解決策としてドアスイッチの導入が必要となります。導入によりドアを開けた状態での冷却運転を抑制します。
ドアスイッチは、必須で構築願います。
A11 :クーラーの冷気をエンクロージャー領域へ効果的に誘導します。
また、冷気をコンポーネントへ希望する箇所へ供給することが必要な場合、本エアダクトシステムを使用します。ルーフ型クーリングユニット用のアクセサリーとなります。カタログでご確認ください。
A12 : クーラー冷気が直接機器等に当たらないようにするためのアクセサリーです。
クーラーの冷気吹き出し口に取り付けます
A13 : カタログの”適用ヒューズ”、“変圧器保護スイッチ”、または“モーター保護スイッチ”の容量で、専用のELB回路にてご構築ください。
A14 :
『クーリングユニットの電源接続について』 をご覧ください。
Blue e用 : 三相の場合は、『クーリングユニットの電源接続について(三相仕様)』 をご覧ください。
Blue e+用 : 『Blue e+クーリングユニット配線方法』 をご覧ください。
A15:はい。三相電源から2本を使う単相という意味です。
通常400Vの場合は3相電源ですので、3本(図の1.2.3)の線の内2本を選択する単相電源という意味です。
A16:
盤内機器発熱量/制御盤内のご希望設定温度/盤外最高気温/電圧・周波数等の確認が必要です。
詳しくは、『チェックシートC_温度管理製品選定』 をご覧ください。
A17 :サーモスタット(品番3110.000)の電気回路図および説明資料 をご覧ください。
A2 :リタールフィルターファン(AC 115V / 230V 仕様)の風量低下率(無静圧フロー時) をご覧ください。
A1:はい。可能です。
図面ダウンロードサイトをご利用下さい。
A2 : はい。ダウンロード頂けます。お手元に製品番号をご用意ください。
手順は添付資料をご参照 ください
A3 :ご注文から出荷までの流れ
製品、個数、加工の有無、配送方法、生産国によって納期が異なりますので個別にお問い合わせください
【ご案内時の表記に関する変更点】
「チャーター費」を「大型配送費(宅急便以外)」に変更致しました。
「大型配送費(宅急便以外)」の場合、およその到着予定はご連絡可能な場合がありますが、時間指定は承ることができません。
また、他の荷物と混載の可能性もありますので予めご了承ください。
A4 : 入手方法については、「各種認証書類ダウンロード手順」 をご参照ください。
A5 : RoHS対応品となります。
認定書は弊社ホームページより入手可能です
A6 : リタールのメールではセキュリティーポリシーにより、パスワード付きの圧縮ファイルと15MB 以上の添付ファイルを受け取る事が出来ません。
お使いのファイル送信サービスをご利用いただくか、「パスワード無し」のファイルを送付ください。
または、こちらのファイル送信サービス「Crypt share」をご利用下さい。
https://cryptshare.friedhelm-loh-group.com/
Cryptshareでファイルを送付する場合はこの手順書をご確認ください。
安全ガラスの厚さは3mmです。
最大トルク:1.0 +/- 0.25 Nm です。
使用温度範囲は -25℃ ~ +85℃ です。
パッキンは UL94 HB に準拠しています。
はい。KLボックスとEBボックスには、同じ寸法のマウンティングプレートを使用することができます。
材質はスチール 1.0330(DIN EN 10130-DC01AM)です。
はい、下記アクセサリーが必要です。
- エンクロージャーの高さ/奥行きに適した追加マウンティングプレートx 1個
AXプラスチックエンクロージャーはポリエステル製で、オプションの透視窓はアクリル製です。どちらの材質も船舶用として使用することができます。
はい、PKシリーズはハロゲンフリーです。
LEDシステム照明は、水平フレーム、または垂直フレームに直接取り付けることができます。
ケーブルダクト SZ 2595.000、2589.000、2596.000、 2590.000:
使用温度範囲は -15℃ ~ +60℃です。
ケーブルダクト ホルダー SZ 2593.00、 2591.000、2494.000 、2592.000:
使用温度範囲は -20℃ ~ +80℃です。
使用するプラスチック部品はすべてハロゲンフリーです。
パッキンは、ポリ塩化ビニル製です。
はい、PKボックスは船舶用として使用できます。
いいえ、アースストリップはハロゲンフリーではありません。
最大トルクは
4179.000 M6 = 7 Nm
4180.000 M8 = 12 Nm です。
アルミ製 : ALMG1(表面はE6C0)
絶縁耐力は2kVです。
アイボルトはステンレス 1.4301(SUS304) 製です。
安全ガラスの厚さは3mmです。
はい、ハロゲンフリーです。
端子構成は
1つのNO端子13/14と1つのNC端子21/22 です。
TS 8800.340 = 6 Nm
TS 8800.350 = 10 Nm
重金属、クロメート、シリコーン、ハロゲンを含まない塗料を標準仕様としています。
燃焼性クラスは、UL 94 HBに準拠しています。
使用温度範囲は -5℃ ~ +40℃です。最大湿度は80%以下(結露しないこと)であることが必要です。
はい、ドアの交換は可能です。
いいえ、ハロゲンフリーではありません。
いいえ、ハロゲンフリーではありません。
注文番号は 5050.416(1パック=20個)です。
MTBFは約400万回です。
はい、リアパネルはフロントドアに交換することができます。
ケーブルの種類はH07V-Kです。
UL94-V0に準拠したハロゲンを含まないケーブルダクトです。
ブラシストリップはUL94 HBに準拠しています。
PS 4164 = 7 Nm
PS 4165 = 15 Nm
モーション検知器は、作動するために温度差を必要とし、+ 55℃まで試験済みです。
ホットアイルコンテイメントでの機能:
扉は通常床と異なる温度(温度放射)を持っていますので、モーション検知器は扉が開けられると常にそれを検知します。
これだけでは不十分な場合、衣服や肌の温度が異なる人がセンサーに近づくことで、低い温度差でも動きを検知することができます。
2500.600 - ソケット、極数 3 / 100V ~ 240V AC
2500.610 - ソケット、極数 2 / 24V DC
2500.620 - ソケット、極数 2 / 100V ~ 240V AC
2500.630 - プラグ、極数 3 / 100V ~ 240V AC
2500.640 - プラグ、極数 2 / 24V DC
2500.650 - プラグ、極数 2 / 100V ~ 240V AC
プラスチックは難燃性成分のため、ハロゲンフリーではありません。
使用温度範囲:-33℃ 〜 +65℃
湿度:最大85%
・クーリングユニット Blue e の許容電圧範囲:±10%
・クーリングユニット Blue e +、電源電圧 110V ~ 240Vの許容電圧範囲:±10%
・クーリングユニット Blue e +、電源電圧 380V ~ 480Vの許容電圧範囲: +5% ~ -15%
電圧400 / 460 V用: 3397.759
電圧230 / 115 V用:3397.758
すべてのファンのモーター巻線は、不適切な動作による過度な温度の発生から保護されています。ファン3237、3238、3239は、インピーダンス保護されています。
他のファンはすべて、高温からファンを保護する温度センサーを内蔵しています。
使用温度範囲:
フィルターファンユニット 20 - 105 m³/h … -15℃ ~ +55℃<br>
フィルターファンユニット 180 - 700 m/h³ … -30℃ ~ +55℃<br>
EC フィルターファンユニット 25 - 105 m³/h … -20℃ ~ +55℃<br>
EC フィルターファンユニット 180 - 900 m³/h … -25℃ ~ +55℃<br> <br>
保管温度範囲:
全てのフィルターファンユニット … -30℃ ~ +70℃<br>
EC フィルターファンユニット 25 - 105 m³/h … -30℃ ~ +70℃<br>
EC フィルターファンユニット 180 - 900 m³/h … -25℃ ~ +70℃
3120.200 の定格動作電圧は、100V ~ 230V AC (-15% / +10%)、50/60 Hzです。
サーモスタット 3110.000 のMTBF値は、機械的寿命 10,000回/電気的寿命70,000回(スイッチングサイクル)です。
抵抗値:10 kΩ 25℃ NTC
B1 赤色:盤内温度
B2 青色:膨張弁(凍結防止)
B3 白色:コンデンサー(外部循環側)吸込口
B4 黄色:コンデンサー(外部循環側)吹出口
B5 緑色:凝縮水アラーム
サーモスタット 3110.000:
使用温度:0℃ ~ +60℃ / 保管温度:-30℃ ~ +70℃
温度センサー 3118.000:
使用温度:+5℃ ~ +60℃ / 保管温度:-30℃ ~ +70℃
いいえ、クーリングユニット Blue e/Blue e+は、外部循環側の排気がクリーンルームを汚染するため、クリーンルームには適していません。
クリーンルームでは、チラーと空冷/水冷式交換器の組み合わせを推奨しています。
必要な水質については、取扱説明書の推奨水質表をご覧ください。
100 kΩ NTC at 25℃ が搭載されています。
保管温度範囲は -25℃ ~ +70℃ です。
強度のカテゴリーは F 25です。
はい、下の表をご覧ください。
3VT1 (160A) -> 9342.500/.510
3VT2 (250A) -> 9342.600/.610
3VT3 (630A) -> 9342.700/.710
バスバー用ヒューズアダプターは、垂直設置(端子が下向き)用に設計・テストされています。しかし、エレメントにはロック機構が追加されているため、バスバーから不用意に外れることがなく、180°回転させることが可能です。他のRiLineヒューズアダプターと比較して、エレメントの垂直位置が上にずれることに注意してください。PLS バスバーを使用すると、コンポーネントの回転はできません。
NH断路器は、最大定格電流時に、以下の放熱損失値となります。
Gr.00 13W
Gr.1 23W
Gr.2 46W
Gr.3 93W
注意:この値には、ヒューズプラグの放熱は含まれていません。
いいえ、プラスチックにはハロゲンが含まれています。
はい、RiLine60は1500V、1600A、40kAまでのDCアプリケーションでテストされています。
CTI値は、IEC112に準拠し、600です。
CTI値は、IEC112に準拠し、600です。
リタールのバスバーは、EN13601に準拠したCu-ETP、タイプCW004Aで作られています。化学成分はCu > 99.9%で、強度カテゴリーはF25です。
CTI値はIEC 112に準拠し、600です。
はい、ネジ接続のタイプで可能です。ケーブルラグは向かい合わせで固定を行います。
いいえ、ヒューズの 差し込み口は寸法は異なり、異なる NH 断路器には適合しません。
通常動作では、NO (13/14) が開き、NC (11/12) が閉じます。注意:電子式ヒューズ監視付き(ESÜ)リレーは双安定リレーを使用しているため、電源が供給されないと接点の状態は定義されません!
引き外し電流の固定値は7 -10mAです。
電気化学的腐食に関して、RiLine接続アダプターは、アルミニウム導体が表面仕上げの接触部分を介して銅バスバーに直接接触しないため、効果的なガルバニック絶縁を提供します。しかし、その適性を証明するようなテストはありません。
アルミニウムは変形しやすく、接続部の接触圧が低下する可能性があるため、適切なメンテナンス間隔(リタールでは特定不可能)を設定し、締め付けトルクを見直すことをお勧めします(例:6ヶ月)。
いいえ、PDUは独自のネットワークポート、Webサーバー、IPアドレスを持つスタンドアロン機器です。metered/switched または managed PDUをネットワークに接続するために、CMCIII PUは必要ありません。
CMCIII PUの設定には、標準的なウェブブラウザのみが必要です。ブラウザは、Firefox、Google Crome、Edgeの最新バージョンを使用することをお勧めします。
CMCIII PUから最後のセンサーまでのケーブルの最大長は、50mです。CMCIII PUには、CAN-Busポート当たり最大16個のセンサーを接続可能です(CAN-Busポート×2搭載で最大32個)。CMCIII PU compactは、最大4個のセンサーを接続可能です。
標準のPINコードは1221です。
PKボックスはUL 746 Cに準拠したUV耐性を持っています。
はい、AXプラスチックエンクロージャーは、ハロゲンフリー、シリコンフリーです。
最大荷重は
8613.150 … 70 kg / ペア
8613.160 … 70 kg / ペア
8613.180 … 50 kg / ペア
検出範囲は6m、継続時間は2分、検出角度は60°です。
RiLine60 は UL-Listed品で、UL508A 規格に準拠した制御盤に使用することができます。
濃度は屈折計を用いて測定することができます。
不凍液を20%以上含む既製のグリコール系混合液の使用を推奨します。冷却媒体(既製混合物)は、屋内・屋外どちらにもご使用ください。
https://www.rittal.com/jp-ja/products/PG0168KLIMA1/PGR1953KLIMA1/PGR2011KLIMA1/PRO12346
チラーは垂直に立てた状態で運搬してください。
冷却媒体の温度設定範囲:+5 ℃~+35 ℃
使用温度範囲:-5℃〜50
はい、可能です。この場合、温度センサーが必要です。パラメータの設定方法は、取扱説明書に記載されています。
https://www.rittal.com/jp-ja/products/PG0168KLIMA1/PGR1953KLIMA1/PGR2008KLIMA1/PRO61055?variantId=3124400
システム内の水が不足している。システムには標準冷却媒体 3301.965 を充填する必要があります。ディスプレイに表示されるメッセージに注意 してください。
銘板または技術資料でご確認ください。
部品は35,000動作時間のMTBFを想定して設計されています。
電気設計は定格電圧(技術資料をご参照ください)を基準としています。
高さの差は5m以内とします。それ以上の高さが必要な場合は、別途お問い合わせください。
チラーは、出力と圧力損失を最小にするために、できるだけ機器の近くに設置する必要があります。
充填レベルセンサー、圧力リリーフバルブ、フローセンサー、モーターサーキットブレーカー、電子安全モニタリング
本体、取扱説明書、アイボルト、コネクター、PGケーブルグランド。
出力低下は約6%です。
ポンプに回転方向の表示があります。詳細については、取扱説明書をご覧ください。
チラーのEER(エネルギー効率)は、冷房能力と消費電力の関係を表しています。 水冷システムのEERは、ユニットのタイプや運転温度、周囲温度によって大きく異なります。EERは、公称温度範囲(Tw 18 ℃ / Tu 35 ℃)で規定しています。
フィルターのない冷水システムは、チラーや再冷却ユニットの熱交換器の詰まりにつながる可能性があります。水質や汚れの程度によっては、0.2mmのフィルターの使用をお勧めします。
すべてのBlue e+チラーは、25%超~100%の負荷範囲において、冷却媒体を±0.5 K以内に維持することができます。25%未満の負荷範囲では、±2 Kの温度ヒステリシスが保証されています。
特に油性の雰囲気で使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターを使用する必要があります。空気や蒸気が金属表面に結露した場合、空気や蒸気に含まれる粒子が金属に付着し、水や油を分解する洗浄剤で問題なく洗浄することができます。埃っぽい雰囲気の場合は、交換可能なフィルターマットをお勧めします。
https://www.rittal.com/jp-ja/products/PG0168KLIMA1/PGR1953KLIMA1/PGR2010KLIMA1/PRO12290?Chillers=yes
一般的には、モノエチレングリコールとプロピレングリコールをベースにした混合物が適しています。必要であれば、リタールの承認を得ることができます。
フィルターマット、金属製フィルター、IoTインターフェース、温度センサー、クロスメンバー、レベリングフット、ダブルキャスター、フローレギュレーターバルブ
IoTインターフェース(3124.300)は、リタールの冷却ソリューションと物理的な周囲パラメータの監視用センサーを、オートメーションロジックに介入することなく、インダストリー4.0環境に簡単に統合できるようにするものです。プラグアンドラン: IoTインターフェースは、統合されたウェブサーバーを介して、プログラミングの必要なく、素早く、便利に、設定・試運転ができます。
https://www.rittal.com/jp-ja/products/PG0168KLIMA1/PGR1953KLIMA1/PGRP31063KLIMA1/PRO68335?variantId=3124300
標準:2.5m。ケーブルは最大50mまで延長可能です。
以下のネットワークプロトコルを使用することができます。
OPC-UA, SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3, Modbus/TCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6.