IoT-interface

Bestelnr.: SK 3124300

De IoT-interface vormt het centrale bestanddeel voor een intelligente koppeling van Rittal-koeloplossingen of sensoren voor de bewaking van fysische omgevingsomstandigheden. De IoT-interface is uitgevoerd met een grote verscheidenheid aan andere interfaces en protocollen. Het doel is het verzamelen en overdragen van gegevens aan hogere IT-systemen of aan systemen voor de lokale bewaking van machinestatussen.

CMC III sensoren

CMC III CAN-bus aansluitkabel

Bestelnr.:
SK 3124300
Product omschrijving
De IoT-interface vormt het centrale bestanddeel voor een intelligente koppeling van Rittal-koeloplossingen of sensoren voor de bewaking van fysische omgevingsomstandigheden. De IoT-interface is uitgevoerd met een grote verscheidenheid aan andere interfaces en protocollen. Het doel is het verzamelen en overdragen van gegevens aan hogere IT-systemen of aan systemen voor de lokale bewaking van machinestatussen.
Voordelen
Digitalisering en koppeling bieden omvangrijke mogelijkheden voor elk bedrijf. Met de IoT-interface is de koppeling van Rittal-koeloplossingen en sensoren voor de bewaking van fysische omgevingsomstandigheden op eenvoudige wijze en zonder in te grijpen in de automatiseringslogica te realiseren in Industrie 4.0-omgevingen.
Plug and run: de IoT-interface is snel, comfortabel en volledig programmeervrij via de geïntegreerde webserver te configureren en in bedrijf te stellen.
Materiaal
Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7016
Levering
IoT-interface
USB-kabel (USB-A connector op micro-USB-B connector)
Bevestigingsbeugel voor Blue e+-koelaggregaat
Aansluiting (elektrisch)
Push-in-veerdrukaansluitklem (24 V DC)
Interfaces bussysteem
2 x RJ45 CAN-bus
Netwerkinterface
Ethernet IPv4/IPv6
Ethernet volgens IEEE 802.3 via 10BASE-T, 100BASE-T en 1000BASE-T
Interfaces
1 x micro USB type B (apparaat) voor USB 2.0
1 x micro-SD geheugenkaartslot voor SD 2.0
1 x USB 2.0 High-Speed functies (EHCI)
1 x annuleertoets
1 x push-in-veerdrukaansluitklem voor NTC-sensor
2 x RJ45-bus voor RS-485-interface (interface klimaatmoduul)
Montage-instructie
De IoT-interface kan met behulp van een metalen klemveer op een 35 x 7,5 montagerail volgens DIN EN 60715 worden bevestigd. De interface kan ook met bevestigingsbeugels aan de achterzijde van een Blue e+-koelaggregaat worden gemonteerd.
Opmerking
De IoT-interface wordt pas vanaf Firmware 1.11.0 door de Blue e+-koelaggregaten ondersteund.
Voor de koppeling van koelaggregaten van de serie Blue e is tevens een Blue e IoT adapter (3124.310) nodig.
Protocollen
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Afmetingen
Breedte: 18 mm
Hoogte: 117 mm
Diepte: 120 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,27 kg
Brutogewicht
0,28 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Product omschrijving
SK IoT Interface
Toelatingen
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Additional instructions
Handleiding
Quick guide
Databladen
Technisch systeemhandboek
Software
Software