RiMatrix Micro Data Center

Mikrodatasenterløsninger som kan tilpasses

Overgang til digitalisering på mange områder fører til fremveksten av nye datatyper og størrelser. På tvers av alle bransjer, det være seg bilindustrien, energiindustrien eller produksjonssektoren, genereres enorme mengder data som må filtreres og aggregeres nær kilden, slik at det blir mulig å bruke dem effektivt i sanntid. Dette har ført til den siste trenden, som er interne mikrodatasentre.

I periferien ("edge") av nettverket behandler mikrodatasentre data med korte latenstider, slik at de kan brukes i nesten sanntid. Glem eksterne, sentraliserte datasentre og behold kontrollen over dataene dine. Dessuten er mikrodatasenteret designet for å romme hele IT-infrastrukturer, f.eks. i offentlige administrasjoner og næringsvirksomhet. Ved å fungere som et datasenter kan et mikrodatasenter også brukes til sikkerhetskopi av dine data.

Alt i et: Den komplette Operational Technology (OT) løsningen for din IT-infrastruktur

Drevet av desentraliseringstrenden har Rittal utviklet en ny type datasenter. RiMatrix Micro Data Center tilbyr globalt standardiserte, komplette OT-løsninger for å møte dine behov, også edge-sektoren. De dekker alle kategorier, er individuelt konfigurerbare og kan enkelt tilpasses omgivelsesbetingelsene. Standardiserte moduler sikrer høy grad av fleksibilitet og utvidbarhet, slik at løsningen kan vokse i takt med dine behov.

RiMatrix datasenterløsninger er en kompakt løsning, for fullverdige datasentre med alle de viktige OT komponentene som: rack, strøm, kjøling, overvåking og sikkerhetsfunksjoner. De er fremtidsrettet og designet for å løse eksisterende og fremtidige problemer. Konfiguratoren vår utfører plausibilitetskontroller for å eliminere feil i bestillingsprosessen og sikre problemfri drift. Din kontaktperson hos Rittal legger inn alle dine individuelle behov i konfiguratoren og utarbeider et skreddersydd tilbud til deg på dette grunnlaget.

Det tilpasningsbare mikrodatasenter

RiMatrix Micro Data Center gir deg fleksibiliteten du trenger for å overleve i en moderne industriell verden. Datasenteret kan tilpasse seg utallige situasjoner. De plassbesparende løsningene er dokumentert i detalj og kan også studeres før installasjon ved bruk av visualisering, slik at du kan sjekke hvordan mikrodatasenteret passer i dine omgivelser. Med CFD-analyser kan du visualisere dine individuelle kjølekonsepter.

Maksimal fleksibilitet, sikkerhet og effektivitet er koordinert til perfeksjon for maksimal tilpasning:

Innendørsløsninger for små til mellomstore applikasjoner. Ulike rackstørrelser og kjøleløsninger er tilgjengelige, nøyaktig passform og enkel å installere (rørføring ikke nødvendig). Passiv kjøling med patentert hybridkjøleteknologi, med gjennomsnittlig energibesparelse på 30 %*

*Sammenlignet med konvensjonelle kjølemiddelbaserte kjøleløsninger

Innendørs løsninger eller høysikkerhetsløsninger for mellomstore IT-applikasjoner. Nøye planlagt og installert uten plasstap. Integrert i racken kjøler væskekjøleenheter ekstremt effektivt og kostnadseffektivt for å bidra til å minimere karbonavtrykket ditt.

Innendørs løsning for mellomstore til store IT-applikasjoner. Nøye planlagt og lett skalerbar. Avkjøling oppnås med en luft/kjølemiddel-varmeveksler (LCP DX) eller luft/vann-varmeveksler (LCP CW). Kjøleytelsen avhenger av kapasitetsutnyttelsen. Høy kjøleytelse på minimal plass (1-4 rack).

LCP DX: Ideell for kjøling av middels til store IT-applikasjoner.

LCP CW: Ekstremt høye varmelaster transporteres ut av IT-rackene via luft/vann-varmevekslere.

Utendørs løsninger for opptil 5 kW kjøling. Robuste og enkle å installere (ingen rørledning nødvendig). Passiv kjøling med patentert hybridkjøleteknologi, for gjennomsnittlig energibesparelse på 30 %*.

*Sammenlignet med konvensjonelle kjølemiddelbaserte kjøleløsninger

Innendørs løsning for mellomstore til store IT-applikasjoner. Nøye planlagt og lett skalerbar. Avkjøling oppnås med en luft/kjølemiddel-varmeveksler (LCP DX) eller luft/vann-varmeveksler (LCP CW). Kjøleytelsen avhenger av kapasitetsutnyttelsen. Høy kjøleytelse på minimal plass (1-4 rack).

LCP DX: Ideell for kjøling av middels til store IT-applikasjoner.

LCP CW: Ekstremt høye varmelaster transporteres ut av IT-stativene via luft/vann-varmevekslere.

Utendørs løsninger for opptil 5 kW kjøling. Robuste og enkle å installere (ingen rørledning nødvendig). Passiv kjøling med patentert hybridkjøleteknologi, for gjennomsnittlig energibesparelse på 30 %*.

*Sammenlignet med konvensjonelle kjølemiddelbaserte kjøleløsninger

Dine fordeler:

  • En datasenterløsning til f.eks. edge-applikasjoner som er enkel å implementere
  • Komplett OT-løsning fra én enkelt leverandør
  • Globalt standardisert
  • Oppfyller alle relevante sikkerhetsstandarder
  • Modulær og enkel å konfigurere
  • Feilfri konfigurasjon sparer tid og minimerer risikoen
  • Enkel å betjene
  • Utprøvd og pålitelig Rittal kvalitet
  • Kort leveringstid
  • og mye mer...

Få personlig, uforpliktende råd nå

Hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med din lokale kontaktperson ber vi om at du bruker et av våre mange kontaktalternativer, som for eksempel vårt kontaktskjema