Innovativ klimakontroll for datasentercontainere

Datasentercontainer med Blue e+ utendørs kjøleteknologi

Økende datamengder og eskalerende krav til IT-infrastrukturen fører ofte til plassproblemer i eksisterende IT-miljøer.
Utendørs plassering av en datasentercontainere på selskapets område er en ideell løsning for å utvide IT-infrastrukturen lokalt. Slike containere er mobile, skalerbare, sikre og fremfor alt tilgjengelige på kort varsel. Takket være den modulære designen kan en datasentercontainer konfigureres fleksibelt for å matche dine individuelle behov.
Til dags dato har systemene for kjøling av IT-utstyret alltid vært plassert inne i containeren. Et nyskapende aspekt ved Rittal Blue e+ utendørs kjølekonsept for datasentercontainere er at kjøleenhetene monteres direkte på ytterveggen av containeren. Kjøleenhetene opptar ikke lenger verdifull plass inne i containeren. Med andre ord: Det blir mer plass til rackene dine! Videre gir hybridteknologien til Blue e+ utendørs kjøleløsninger ressursbesparende, kostnadseffektiv og energieffektiv klimakontroll.

  • Robust stålcontainer designet spesielt for IT-applikasjoner.
  • Innkapslet innerveggkonstruksjon med termisk isolasjon.
  • Fullt utstyrt med redundant klimakontroll for datasenter, 19" serverrack med kabelhåndtering, datagulv, tidlig branndeteksjon, brannslokkingssystem, datanettverksdistribusjon, IT power-distribusjon og UPS-systemer med bypass.

Nøkkelen til effektivitet

I videoen vår kan du finne ut hvordan du kan mestre utfordringene ved den digitale transformasjonen og hva annet IT-løsningen vår har å tilby.

Spar opptil 1⁄3 av energikostnadene med Blue e+ utendørskjøling

Hybridteknologien bak Blue e+ kjøleaggregat tar kjøleeffektiviteten til datasenterets klimakontroll til et helt nytt nivå. Hvordan fungerer Blue e+ teknologien? I tillegg til en aktiv kjølekrets for behovsbasert IT-kjøling, har Blue e+ utendørs kjøleeaggregat også en passiv kjølekrets: Et integrert varmerør (den passive komponenten) avgir automatisk varme til omgivelsene så snart omgivelsestemperaturen faller under temperaturen inne i datasentercontainerens midtgang. Effekten er spesielt virksom i situasjoner med store temperaturforskjeller, noe som kan gi betydelige energi- og kostnadsbesparelser.

Fordeler med utendørs klimakontroll Blue e+

Kutt energikostnadene med i gjennomsnitt ⅓* ved å bruke hybridteknologi.

*Sammenlignet med en konvensjonell kjøleløsning

Reduser drifts- og investeringskostnadene med opptil 18 %*.

*Sammenlignet med en konvensjonell kjøleløsning for 10 års drift med en gjennomsnittlig belastning på 75 %.

Hybridteknologien som brukes i Blue e+ utendørs kjøleaggregat med passive komponenter, reduserer karbonutslippene med opptil 17,4 tonn per år*.

*Sammenlignet med en konvensjonell kjøleløsning. Designet for 60 kW, full last, plassert i Frankfurt, 460 g CO2/kWh

Det smarte grensesnittet mellom Blue e+ utendørs kjøleenheter og ditt interne overvåkings- og energistyringssystem.

Én enhet for alle spenninger og nettverk – Egnet for bruk verden over takket være multispenning og internasjonale godkjenninger.

Plassbesparende Blue e+ utendørs kjøleenheter er enkle å installere. Blue e+ utendørs kjøleenheter monteres direkte i utsparingen i containerveggen.

Skalerbare containerdimensjoner og skreddersydd klimakontroll

Containerdimensjonene kan varieres avhengig av omfanget til IT-infrastrukturen. Rittal datasentercontainere leveres både etter individuelle spesifikasjoner og i ISO-dimensjoner (20 fot og 40 fot).

Rittal tilbyr deg en 3 meter bred container. De sjenerøse dimensjonene gir teknikere og administratorer god plass til installasjon og vedlikehold. Dette sparer deg for planlegging av et spesialdesign. Med ISO-varianten av datasentercontaineren krever imidlertid den smale bredden montering på glideskinnesystemer for å overholde alle sikkerhetsrelevante standarder og for å forenkle installasjonen av IT-utstyret ditt.

En ytterligere fordel med spesialkonseptet til Rittal Blue e+ utendørs kjøling for datasentercontainere: Forhåndsforberedte utsparinger i containerveggen tillater rask og ukomplisert ettermontering av ytterligere kjøleenheter – uten behov for komplekse kjølevæskerør eller en ekstern enhet. IT-anlegget ditt kan dermed vokse i takt med dine økende og individuelle krav.

Til hvilke applikasjoner er Blue e utendørs kjøleteknologi egnet?

Vår ekspert Philipp Müller (leder for Global Data Center-prosjektet) svarer på de fem nøkkelspørsmålene om datasentercontainere med Blue e+ utendørs kjøleteknologi.
Lær mer om hvordan du oppnår optimal kjøling av IT-infrastrukturen din med et minimum av utstyr og primært passive enheter.

Har du et spørsmål?

Vi svarer gjerne på alle spørsmålene dine. Bare ta kontakt via kontaktskjemaet.