Operações e Serviços

Mais seguro graças a um serviço global e inteligente

Estamos lá para si, quer pretenda substituir componentes vitais da unidade de climatização ou quer os seus sistemas necessitem de uma verificação de eficiência. 

Após o comissionamento, máquinas e sistemas devem garantir uma operação confiável a longo prazo como chave para uma produção eficiente e de alto desempenho. Mantenha um olho constante no estado dos dados atuais do seu projeto de qualquer local com a solução baseada em nuvem EPLAN eVIEW, e use o serviço global Rittal para minimizar o tempo de inatividade e aumentar a eficiência.

Também pensamos no futuro – a manutenção preditiva já é uma realidade com links IoT para equipamentos como as nossas unidades de refrigeração e chillers.

Operações

As soluções em nuvem possibilitam o acesso a dados a qualquer momento e em qualquer lugar, inclusive em dispositivos móveis. Isto é extremamente útil para a manutenção e reparação de racks e armários.

As nossas soluções

  • Disponibilize os seus dados de forma transparente para todos os envolvidos no projeto em qualquer fase da cadeia de valor
  • Ver e comentar alterações a partir de qualquer local usando um navegador da Internet
  • Comunicação e colaboração simples e sem papel, abrangendo diferentes projetos, disciplinas e empresas

Mais sobre o EPLAN eView

A nova interface IoT da Rittal foi projetada para uma integração ideal de unidades de climatização, chillers e sensores em aplicações da Indústria 4.0.
Isso facilita as comunicações de ponta a ponta do sensor para a nuvem, bem como a conexão com sistemas de monitorização ou gestão de energia de nível superior.

  • Ligue facilmente os produtos Rittal aos ambientes da Indústria 4.0
  • Produção rápida, ininterrupta e automatizada
  • Plug & run: Configuração e comissionamento sem a necessidade de programação

Mais sobre IoT Interface

O plano de cablagem digital no seu bolso, Rittal ePOCKET, ajuda a simplificar os seus processos:

  • Representação de processos totalmente digital
  • Trabalhe sempre com a versão mais recente da documentação
  • Acompanhamento de alterações no projeto, incluindo notificações
  • Acesso a projetos ou documentos através de códigos QR
  • Armazenamento central da documentação da máquina (o plano de cablagem digital no seu bolso)

Mais sobre o Rittal ePOCKET

Serviço

O próprio rack, armário e/ou unidade de climatização também pode gerar e enviar dados, como informações de estado atual, temperaturas ou detalhes de manutenção. Isto é possível através de componentes com uma interface IoT e hardware, como a interface Rittal IoT, que recolhe dados e os transmite para sistemas abrangentes. Quando os dados em toda a cadeia de valor são digitalizados, o serviço e as operações também podem ser beneficiados.

As nossas soluções

O plano de cablagem digital Rittal ePOCKET ajuda a simplificar os seus processos:

  • Representação de processos totalmente digital
  • Trabalhe sempre com a versão mais recente da documentação
  • Acompanhamento de alterações no projeto, incluindo notificações
  • Acesso a projetos ou documentos através de códigos QR
  • Armazenamento central da documentação da máquina (o plano de cablagem digital no seu bolsol)

Mais sobre Rittal ePOCKET

  • A configuração de um dispositivo pode ser transferido para outros dispositivos com apenas alguns cliques
  • Os erros são lidos através da verificação
  • Peças de reposição específicas do produto e documentação técnica são exibidas na aplicação e podem ser convenientemente encomendadas

Mais sobre o Rittal Scan & Service

Prepare-se mais para o futuro com a plataforma de TI e a tecnologia edge cloud

As mais recentes tecnologias e aplicações de TI – da computação edge cloud à análise, IA e 5G – moldarão as futuras operações de produção.

Processar a produção em tempo real e, ao mesmo tempo, garantir a soberania dos dados e a criação de valor é muito fácil com o centro de dados edge cloud pronto para uso ONCITE.

Além disso, a plataforma de TI Rittal, com o seu design de sistema modular, tornará rápido e fácil dominar todos os cenários de TI, desde instalações em rack até edge e hyperscale data centers

Apps

Aplicações Rittal para mais eficiência

A Rittal agora oferece inúmeras ferramentas úteis para uso como aplicativos móveis em movimento

RiDiag

Para o diagnóstico e análise de aparelhos de refrigeração e chillers

O RiDiag é um software para o diagnóstico e a análise de aparelhos de refrigeração e chillers para garantir uma operação adequada e simplificar a manutenção e o diagnóstico de mensagens do sistema.

Calculadora de gases fluorados

Em conformidade com os gases fluorados e de baixo consumo com a Rittal

Com a nossa calculadora de gases fluorados você pode identificar facilmente, em que medida o regulamento de gases fluorados afeta uma instalação existente.