Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.
- Artikelnummer:
- AE 1006500
- Material
- Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad - Leveransens omfattning
- Skåp med dörr(ar)
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 210 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 334 mm x 355 mm
- Antal dörrar
- 1
- Antal lås
- 1
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Material lock: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) - Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,31 kg
- Bruttovikt
- 9,8 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177421288
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AE Kompaktapparatskåp, BHD: 380 x 380 x 210 mm, rostfritt stål 1.4404, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions
- White Paper