Enkel konfiguration med
RiPanel Onlineverktyg för konfigurering
Dina fördelar
- Spara tid genom enkel konfiguration och beställning
- Inga fler misstag vid val av tillbehör och bearbetning
- Bättre planering tack vare dynamisk stycklista och prisvisning
- Snabbare processer tack vare integrerade gränssnitt till Eplan och Rittals mjukvaror
Industri
IT-infrastruktur
RiPanel
Översikt över alla funktioner
Ytterligare möjligheter och mjukvaror
Vill du hitta rätt produkt snabbt och enkelt? Vï har fler mjukvaror och konfiguratorer som kan hjälpa dig.
Gränssnitt mellan människa och maskin
Rittals olika bärarmsystem uppfyller alla individuella krav när det gäller övervakning och manövrering.
Lådan, som är anpassad till de vanligaste panelleverantörerna, är mycket enkla att anpassa efter de individuella kraven med några få klick.
Comfort-Panel: Starta konfigurering
Optipanel: Starta konfigurering
Strömfördelning
Enkel konfiguering av Ri4Power anläggningar i enligt IEC 61439-2 inklusive typgodkännande.
Ett kompakt skensystem för strömfördelning till styrenheter och brytare med beröringsskyddat samlingsskeneplatta .
Denna väljare möjliggör ett snabbt val av lämplig RiLine CB-adapter till din effektbrytare (MCCB) för montering på ett 60 mm RiLine samlingsskenesystem.
Denna väljare möjliggör ett snabbt val av lämplig RiLine OM-adapter till din motorskyddsbrytare (motorgrupp) för montering på ett 60 mm RiLine samlingsskenesystem.
Klimatisering
Rittal Therm tar hand om den arbetskrävande beräkningen av den klimatisering som krävs och föreslår ett lämpligt urval av produkter. I slutet av beräkningen får du en detaljerad dokumentation. Denna ger dig maximal säkerhet vid utformningen av den optimala klimatiseringen. Therm stöder sig på anvisningarna i IEC/TR3 60890 AMD 1 och DIN 3168 för apparatskåpskylaggregat. Beräkningen av övertemperaturen enligt SS-EN 61439 kan göras enkelt med ett klick.
Mycket enkelt att välja rätt chiller för din maskin- och processkylning.
Rittal, som certifierade specialister, hjälper dig att följa de lagstadgade direktiven. Det är enkelt att använda vår F-gaskalkylator för att få reda på i vilken utsträckning en befintlig anläggning berörs av F-gasförordningen. Rittal F-gaskalkylator fastställer den aktuella CO₂-ekvivalenten baserat på GWP-värdet (GWP = Global Warming Potential) och fyllnadsmängden för det köldmedium som används. Denna CO₂-ekvivalent bestämmer vilka åtgärder du som driftansvarig måste vidta för att uppfylla F-gasförordningen.
RiDiag är en programvara för analys av kylaggregat för att säkerställa korrekt drift och underhåll samt förenkla diagnos av systemmeddelanden.
IT-klimatisering
Denna kalkylator gör att du enkelt kan välja bland Liquid Cooling Packages (LCP) för rack- och radkylning av din IT-infrastruktur. LCP:ers kyleffekt beräknas genom att man anger olika fysikaliska parametrar, t.ex. vattnets tilloppstemperatur, vattenflöde, serverns till- och frånluftstemperatur.
Rittal, som certifierade specialister, hjälper dig att följa de lagstadgade direktiven. Det är enkelt att använda vår F-gaskalkylator för att få reda på i vilken utsträckning en befintlig anläggning berörs av F-gasförordningen. Rittal F-gaskalkylator fastställer den aktuella CO2-ekvivalenten baserat på GWP-värdet (GWP = Global Warming Potential) och fyllnadsmängden för det köldmedium som används. Denna CO2-ekvivalent avgör vilka åtgärder du som driftansvarig måste vidta för att uppfylla F-gasförordningen.