RITTAL

Apparatskåp

Med våra kapslingar och apparatskåpssystem uppnår du maximal effektivitet. De är enkla, går snabbt att montera och är fullspäckade med funktioner.

ProduktgruppSmålådorVäggskåpGolvskåpHygienic DesignUtomhusskåpPulpet-systemPC-skåpsystemIndustrial WorkstationsManöverlådaBärarms-systemGolv-system
MaterialPlast◼◼––◼––––––
Aluminium◼–––◼–––◼◼–
Stålplåt◼◼◼––◼◼◼◼◼◼
Rostfritt stål◼◼◼◼–◼◼–◼◼–
Bredd mm58 – 800150 – 1,200400 – 1,800122 – 1,200250 – 2,000600 – 1,600600 – 800600 – 1,000241 – 810––
Höjd mm64 – 1,000150 – 1,4801,200 – 2,200122 – 1,800350 – 2,000200 – 1,3001,600900 – 1,000200 – 848––
Djup mm36 – 30080 – 673300 – 80080 – 500150 – 800245 – 745630 – 836600 – 64587 – 266––
Produktegenskaper 
  • Exceptionellt robust.
  • Hög IP- och IK-skyddsklass.
  • Uppfyller internationella godkännanden och standarder.
  • Oändliga installationsmöjligheter och enkelt montage.
  • Kompromisslös ihopmontering och testad kvalitet.
  • QR-koder på alla bearbetningsbara komponenter för enkel identifiering.
  • Sortimentet baseras på gemensamma standarder.
  • Följer direktiv och förordningar.
  • Fokus på livsmedels- och dryckesindustrin.
  • Perfekt för krävande utomhusmiljöer.
  • Skydd mot väder och smuts.
  • Lång livslängd tack vare högkvalitativa material.
  • Robust och modulär, utformad för tuffa industriella miljöer.
  • Hög skyddsklass för tillförlitlig drift.
  • God tillgänglighet för enkelt underhåll och drift.
  • Hög flexibilitet och stabilitet.
  • Enkelt montage.
  • Stor mångsidighet med produktkombinationer.

 

Apparatskåp

Smålådor

Smålåda med ett brett spektrum av varianter: polykarbonatlåda PK, aluminiumhölje GA, smålåda KX, stålplåt i utförandena apparatskåp med och utan fläns, E-boxar och Bus-skåp....

Apparatskåp

Väggskåp

Skåp- och lådlösningar med kompakt konstruktion i följande utföranden: Kompakt apparatskåp AX, apparatskåp i plast AX och kapslingssystem SE. Extremt mångsidiga möjligheter för styrapplikationer med...

Apparatskåp

Golvskåp

Ihopbyggnadssystem VX25 och TS 8 samt kapslingssystem SE har en perfekt genomtänkt ramprofil. Inre utbyggnad kan ske på 2 montageprofiler, vilket gör att utrymmet i apparatskåpet utnyttjas på bästa sätt. Det stora...

Apparatskåp

IT-skåp

Kompakt 19"-skåp för små nätverk. Optimalt tillgänglig och flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.

Apparatskåp

IT-skåpsystem

De flexibla systemlösningarna har passande rack för både små och stora nätverkstillämpningar, som kan anpassas till dina individuella behov.

Apparatskåp

Arbetsplatslösningar

Används på arbetsplatser för att optimera ergonomi och funktion i gränssnittet mellan människa/maskin. Oavsett om du är ute efter styrpulpeter, PC skåpsystem eller industriella arbetsstationer finns det en...

Apparatskåp

Manöverlåda

Manöverlådor och bärarms-/golvsystem som är perfekt anpassade efter varandra och uppfyller individuella krav på konstruktion, funktion och ergonomi. Manöverlådor i aluminium och stålplåt,...

Apparatskåp

Bärarmssystem

Bärarmssystem CP40/60/120/180 avsedda för statisk last på mellan 400 och 1800 N. Alla delar med många kombinationsmöjligheter och funktioner. Säkert kabelskydd vid all typ av användning....

Apparatskåp

Golvsystem

Stabila pelare för dina applikationer. Lever upp till alla ergonomiska och tekniska krav. Anpassad för alla skåptyper och säker kabelförvaring.

Apparatskåp

Rostfritt stål

Små kapslingar, kompaktapparatskåp, skåpsystem, manöverlådor

Apparatskåp

Hygienic Design

Garanterat bättre renlighet med Hygienic Design-skåp, som är särskilt konstruerade för användning i livsmedelsindustrin. Små och kompakta skåp, stora skåp och tillbehör av rostfritt stål i...

Apparatskåp

För utomhusbruk

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...

Apparatskåp

Reservdelar för mekanik

Original reservdelar till för Rittal kopplingsskåp i garanterad kvalitet.