Kompaktapparatskåp AE Rostfritt stål

Artikelnummer: AE 1017600

E-Nummer: E2565436

Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.

Skyddstak för AE

Väggfäste för KL, EB, BG, AE, väggskåp EL, TP-överdelar och småfördelare med fiberkabel

Väggfastsättningsvinkel för AX, KX, AX IT, AE, KL

Artikelnummer:
AE 1017600
Material
Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar)
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
3-punkts låssystem
Kapslingsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B × H)
740 mm x 1.155 mm
Antal dörrar
1
Lås
Utförande för lås: 3-punkts låssystem
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Material lock: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
57,8 kg
Bruttovikt
65,16 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177000612
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, 3-punktslåssystem
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj