Apparatskåp AX, rostfritt stål

Art. nr.: AX 1019000

E-Nummer: E2503867

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.

Art. nr.:
AX 1019000
Material
Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar), öppningsvinkel 130°
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK10
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 300 mm
Materialtjocklek dörr
2 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)
945 mm x 1.175 mm
Antal dörrar
2
Lås
Utförande för lås: 3-punkts låssystem
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Material lock: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
71,4 kg
Bruttovikt
78 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177815056
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AX Kompaktapparatskåp, BHD: 1000x1200x300 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med dubbeldörr, med 3-punktslåssystem
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj