- Art. nr.:
- AX 1038000
- Fördelar
- Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör
- Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra
- Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena
- Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Dörrhålslist
Lås: 3 mm dubbellås
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- IK-kod
- IK10
- Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 210 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,5 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2,5 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 330 mm x 575 mm
- Antal dörrar
- 1
- Variabel dörrupphängning
- Ja
- Antal lås
- 2
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
- Plåtfläns
- Storlek: 2
Antal: 1
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,2 kg
- Bruttovikt
- 14,42 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 55,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177813410
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
AX Kompaktapparatskåp, BHD: 380x600x210 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås