Apparatskåp AX, stålplåt

Artikelnummer: AX 1057.000

E-Nummer: E2503878

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.

Bottenutbyggnadsskena för AX

Väggfäste för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

Dörrstopp för AX

Artikelnummer:
AX 1057.000
Fördelar
Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör
Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra
Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena
Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Dörrhålslist
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
IK-kod
IK10
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 700 mm
Djup: 250 mm
Materialtjocklek dörr
2 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)
450 mm x 675 mm
Antal dörrar
1
Variabel dörrupphängning
Ja
Antal lås
2
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Storlek: 3
Antal: 1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
24,75 kg
Bruttovikt
24,96 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
83,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177813335
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AX Kompaktapparatskåp, BHD: 500x700x250 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj