- Art. nr.:
 
- AX 1060000
 
- Fördelar
 
- Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör 
 
- Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra 
 
- Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena 
 
- Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel 
 
- Material
 
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning  
- Ytbehandling
 
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad  
- Färg
 
- RAL 7035 
 
- Leveransens omfattning
 
- Skåp med dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Dörrhålslist
Lås: 3 mm dubbellås  
- Kapslingsklass NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3R 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 12 
 
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
 
- IP 66 
 
- Typklassning motsvarande UL 50E
 
- Typ 1 
 
- Type 3R 
 
- Type 4 
 
- Typ 12 
 
- IK-kod
 
- IK10 
 
- Dimension
 
- Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 210 mm  
- Materialtjocklek dörr
 
- 1,5 mm 
 
- Materialtjocklek låda
 
- 1,5 mm 
 
- Materialtjocklek montageplåt
 
- 2,5 mm 
 
- Mått för montageplåt (B × H)
 
- 550 mm x 575 mm 
 
- Antal dörrar
 
- 1 
 
- Variabel dörrupphängning
 
- Ja 
 
- Antal lås
 
- 2 
 
- Lås
 
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås  
- Plåtfläns
 
- Storlek: 4
Antal: 1  
- Grundmaterial
 
- Stålplåt 
 
- Förpackningsenhet
 
- 1 st. 
 
- Nettovikt
 
- 22 kg
 
- Bruttovikt
 
- 22,3 kg
 
- PCF per pack (cradle-to-gate)
 
- 78,5 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Note on PCF category
 
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared 
 
- Tullvarukod
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177813373 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
AX Kompaktapparatskåp, BHD: 600x600x210 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås