Apparatskåp AX, stålplåt

Art. nr.: AX 1181000

E-Nummer: E2503894

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.

Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämprofil för AX

Skena för inre utbyggnad AX

Komforthandtag AX

Ritningsficka av plast

Väggfäste för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

Plastfläns med membran, för AX

Art. nr.:
AX 1181000
Fördelar
Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör
Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra
Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena
Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Dörrhålslist
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
IK-kod
IK10
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.000 mm
Djup: 400 mm
Materialtjocklek dörr
2 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)
745 mm x 975 mm
Antal dörrar
1
Variabel dörrupphängning
Ja
Antal lås
2
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Storlek: 5
Antal: 2
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
56 kg
Bruttovikt
57 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
195,74 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177813113
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AX Kompaktapparatskåp, BHD: 800x1000x400 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj