- Art. nr.:
- SZ 1199100
- Produktbeskrivning
- För ihopbyggnad av skåp AX/KX. Nödvändiga öppningar för detta ordnas av kunden.
- Fördelar
- Specialskruvar och -muttrar begränsar komprimeringen av tätningen till ett fast definierat mått och säkrar därmed en varaktig tätning mellan skåpen
- Specialskruvar och -muttrar för snabbt, enkelt montage utan gängskärning
- Tätning, självklistrande av ihopbyggbara tätningselement och hörnstycken för individuell anpassning till olika skåpstorlekar
- Leveransens omfattning
- Specialskruvar och -muttrar
Tätningselement, självhäftande
- Observera:
- 1 förpackning räcker till en ihopbyggnad på upp till H×D = 800 × 350 mm
- Ihopbyggnad med KX E-box kan inte ske på gångjärnssidan
- Passar för
- Skåptyp: AX
KX
AE
KL
Höjd: ≤ 800 mm
Djup: ≤ 350 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4X
- Typ 12
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,219 kg
- Bruttovikt
- 0,26 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
-
SZ Ihopbyggnadssats, för AX, KX, AE, KL: 800 x 350 mm