Apparatskåp AX, stålplåt

Artikelnummer: AX 1214.000

E-Nummer: E2503896

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.

Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämprofil för AX

Bottenutbyggnadsskena för AX

Väggfäste för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

Dörrstopp för AX

Artikelnummer:
AX 1214.000
Fördelar
Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör
Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra
Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena
Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Dörrhålslist
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK10
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 400 mm
Materialtjocklek dörr
2 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)
945 mm x 1.175 mm
Antal dörrar
2
Variabel dörrupphängning
Ja
Lås
Utförande för lås: 3-punkts låssystem
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Storlek: 6
Antal: 2
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
82,1 kg
Bruttovikt
82,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
265,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177813090
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AX Kompaktapparatskåp, BHD: 1000x1200x400 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, med 3-punktslåssystem
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj