De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.
- Art. nr.:
- AX 1303000
- Material
- Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) - Ytbehandling
- Skåp och dörr: streckslipad korn 400
Montageplåt: förzinkad - Leveransens omfattning
- Skåp med dörr(ar), öppningsvinkel 130°
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- IK-kod
- IK10
- Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 210 mm - Materialtjocklek dörr
- 1,5 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,5 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 330 mm x 355 mm
- Antal dörrar
- 1
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Material lock: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) - Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,31 kg
- Bruttovikt
- 10,29 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 38,08
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177815087
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AX Kompaktapparatskåp, BHD: 380x380x210 mm, rostfritt stål 1.4404, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions