Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Taket framåtlutat 30°. Tätningen kan tydligt särskiljas från livsmedel tack vare den blå färgen
- Art. nr.:
- HD 1315600
- Utförande
- Hygienic Design-skåp
- Produktändring
- Kompaktapparatskåp HD, med en dörr innehåller fr.o.m. juni 2020 den nya montageplåten från kompaktapparatskåp AX.
- Material
- Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Montageplåt: Stålplåt
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010) - Leveransens omfattning
- Skåp slutet runtom
Dörr med intryckt tätning
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Montageplåt - Dimension
- Bredd: 810 mm
Höjd framtill: 650 mm
Höjd baktill: 821 mm
Djup: 300 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 750 mm x 575 mm
- Dörröppningsvinkel
- 125°
- Antal lås
- 2
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 39 kg
- Bruttovikt
- 39,5 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177815667
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- HD Compact enclosure, WHD: 810x650(H1)x821(H2)x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions
- White Paper