Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.
- Art. nr.:
- AX 1350000
- Fördelar
- Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör
- Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra
- Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena
- Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Dörrhålslist
Lås: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- IK-kod
- IK10
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 300 mm - Materialtjocklek dörr
- 1,5 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,5 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2,5 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 450 mm x 475 mm
- Antal dörrar
- 1
- Variabel dörrupphängning
- Ja
- Antal lås
- 2
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Plåtfläns
- Storlek: 6
Antal: 1 - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,525 kg
- Bruttovikt
- 19 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 74,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177813281
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AX Kompaktapparatskåp, BHD: 500x500x300 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper
- Datablad
- Teknik i detalj