Kopplingslåda KX, stålplåt, utan fläns

Art. nr.: KX 1501000

E-Nummer: E2503913

Smålådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.

Art. nr.:
KX 1501000
Produktbeskrivning
Kopplingslådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.
Material
Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Minivridlås
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 150 mm
Djup: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
IK-kod
IK08
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,2 kg
Bruttovikt
2,317 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
28,17 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
84879059
EAN
4028177816152
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KX Kopplingslåda, BHD: 300x150x120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj