- Artikelnummer:
- KL 1502.510
- Material
- Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 200 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 120 mm
- Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,3 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177251144
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
KL Kopplingslåda, BHD: 200 x 200 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns