Smålådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.
- Artikelnummer:
- KX 1505000
- Produktbeskrivning
- Kopplingslådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.
- Material
- Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Minivridlås - Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 120 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- IK-kod
- IK08
- Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,021 kg
- Bruttovikt
- 4,18 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 33,37 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84879059
- EAN
- 4028177816190
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KX Kopplingslåda, BHD: 500x200x120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions