Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

Art. nr.: KX 1532000

E-Nummer: E2503936

Smålådan KX, apparatskåpet KX, med fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt en smidig kabelgenomföring med optimalt platsutnyttjande.

Art. nr.:
KX 1532000
Material
Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Minivridlås
Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK08
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Plåtflänsar
: 1 + 1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,723 kg
Bruttovikt
3,823 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
32,57 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
84879059
EAN
4028177816381
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KX Kopplingslåda, BHD: 400x200x120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj