E-box KX, stålplåt

Art. nr.: KX 1550000

E-Nummer: E2503950

Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.

Art. nr.:
KX 1550000
Produktbeskrivning
Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med dörr
Montageplåt
Vridlås med 3 mm låsinsats
180°-gångjärn
Dimension
Bredd: 200 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 120 mm
Mått för montageplåt (B × H)
175 mm x 385 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
IK-kod
IK08
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Materialtjocklek dörr
1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Lås
Antal lås: 1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,288 kg
Bruttovikt
4,62 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
33,53 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
84879059
EAN
4028177816527
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KX E-box, BHD: 200x400x120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj