Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.
- Art. nr.:
- KX 1554000
- Produktbeskrivning
- Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr
Montageplåt
Vridlås med 3 mm låsinsats
180°-gångjärn - Dimension
- Bredd: 200 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 120 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 175 mm x 285 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- IK-kod
- IK08
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,25 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Lås
- Antal lås: 1
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,361 kg
- Bruttovikt
- 3,626 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 31,21 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84879059
- EAN
- 4028177816565
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KX E-box, BHD: 200x300x120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions