- Art. nr.:
- BG 1559010
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
180°-gångjärn: zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 240
180°-gångjärn: kromade
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
180°-gångjärn (2 stycken)
Profilskena TH 35/7,5
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 123 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,5 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,25 mm
- Position dörrupphängning
- nedtill
- Antal profilskenor
- 1
- Lås
- Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Antal lås: 3
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,653 kg
- Bruttovikt
- 5,95 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
BG Busskåp, BHD: 600 x 200 x 123 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, profilskena