Montageplåt för apparatskåp KX, busskåp KX, apparatskåp HD, Ex-skåp

Artikelnummer: KX 1560.800

E-Nummer: E2503958

För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.

Artikelnummer:
KX 1560.800
Produktbeskrivning
För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Passar för
Skåptyp: Kopplingslåda KX
Busskåp KX
Kopplingslåda HD
Bredd: = 150 mm
Höjd: = 150 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,215 kg
Bruttovikt
0,23 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177925151
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
KX Montageplåt, för kopplingslåda KX och busskåp KX, för BH: 125x135 mm
Datablad
Teknik i detalj