Montageplåt för apparatskåp KX, busskåp KX, apparatskåp HD, Ex-skåp

Art. nr.: KX 1561800

E-Nummer: E2503960

För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.

Art. nr.:
KX 1561800
Produktbeskrivning
För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Passar för
Skåptyp: Kopplingslåda KX
Busskåp KX
Kopplingslåda HD
Bredd: = 300 mm
Höjd: = 150 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,551 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177925397
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
KX Montageplåt, för kopplingslåda KX och busskåp KX, för BH: 125x285 mm
Datablad
Teknik i detalj