- Art. nr.:
- KX 1563800
- Produktbeskrivning
- För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för
- Skåptyp: Kopplingslåda KX
Busskåp KX
Kopplingslåda HD
Bredd: = 300 mm
Höjd: = 200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,73 kg
- Bruttovikt
- 0,755 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177925366
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
-
KX Montageplåt, för kopplingslåda KX och busskåp KX, för BH: 175x285 mm