Kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika applikationer.
- Art. nr.:
- KX 1568000
- Produktbeskrivning
- Systemperfektion. Den nya kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika ändamål.
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 180
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor - Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 120 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Lås
- Antal lås: 4
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,39 kg
- Bruttovikt
- 3,4 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 13,68
- Tullvarukod
- 84879059
- EAN
- 4028177919082
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KX Kopplingslåda, BHD: 400x200x120 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, med snabbkopplingar
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Product presentations
- Safety instructions