- Artikelnummer:
- KX 1569.800
- Produktbeskrivning
- För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för
- Skåptyp: Väggskåp AX, 3-delat
Kopplingslåda KX
Busskåp KX
Kopplingslåda HD
Bredd: = 500 mm
Höjd: = 300 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,013 kg
- Bruttovikt
- 2,13 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177925144
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
-
KX Montageplåt, för kopplingslåda KX och busskåp KX, för BH: 275x485 mm