Montageplåt för KL

Artikelnummer: KL 1570.700

Montageplåtar för bestyckning även utanför skåpet.

Artikelnummer:
KL 1570.700
Produktbeskrivning
För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Passar för
Skåptyp: KL
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 300 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
3,9 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177010314
ETIM 8
EC000213
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
KL Montageplåt för KL och KL-HD, BD: 600x300 mm