Väggfäste för KL, EB, BG och väggskåp EL

Art. nr.: KL 1580000

E-Nummer: E2565152

För fastsättning av skåp KL, EB, BG och väggskåp EL.

Art. nr.:
KL 1580000
Material
Förnicklad mässing
Ytbehandling
Förnicklad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
Väggavstånd
8 mm
Observera:
Av skäl som rör kapslingsklass och hygien har skåp av rostfritt stål inga hål för väggfäste.
Passar för
Skåptyp: KL
EB
BG
EL
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,136 kg
Bruttovikt
0,144 kg
Tullvarukod
83025000
EAN
4028177010864
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
KL Väggfäste, stålplåt, förnicklad, väggdistans 8 mm
Dokumentation
Info sheet